guidelok vertical z serią E4.42

guidelok vertical z E4.42

Tech up

  • Pionowe zasilanie przy minimalnym wysiłku
  • Niska waga, cicha praca i niski poziom wibracji
  • Niezawodne unikanie gromadzenia się łańcucha elektronicznego®
  • Do kabli o przekroju do 38 mm
  • Idealny do dużych wysokości skoku (25% większa wysokość skoku niż istniejący GLSL.F.3500*)

Obniżenie kosztów

  • Znacznie tańsze niż kompletna obudowa łańcucha
  • Szybki montaż na miejscu
  • Zminimalizowane koszty transportu

Dowody

  • Seria e-chain® E4.42 używana na szeroką skalę
    przetestowane w laboratorium igus®

zrównoważony rozwój

  • Oszczędzanie zasobów: Konwersja zamiast wymiany
  • Poddaj swój łańcuch energetyczny lub łańcuch cięgnowy recyklingowi po zakończeniu jego cyklu życia w ramach programu recyklingu igus® Chainge®. Bez względu na producenta.
  • igus® wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny.

Podobne produkty i przykłady zastosowań

guidelok slimline P i P.S

guidelok slimline P i P.S

Przykłady zastosowań guidelok slimline

Przykłady zastosowań

Więcej informacji

Przewody chainflex

Kabel chainflex®

Gwarancja na prowadniki kablowe

Gwarancja

Program recyklingu

Może Cię to również zainteresować

Potencjał oszczędności

Potencjał oszczędnościowy

konfigurator łańcucha energetycznego

Konfigurator e-prowadników

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa