Wytrzymałe łańcuchy energetyczne i rynna prowadząca z osłoną podnoszenia dla 1500-tonowego żurawia stoczniowego

Od 2008 r. dwa rolkowe łańcuchy energetyczne® pokonują 122 m, zasilając wózki jezdne

Profil

  • Co było potrzebne: Wytrzymały łańcuch rolkowy serii 5050RHD
  • Wymagania: Trwale bezpieczne prowadzenie kabla na odcinku 122 m, przy ciężarze kabla 18 kg/m. Zapobieganie podnoszeniu się łańcucha energetycznego z powodu dużych sił nacisku.
  • Sektor: Przemysł dźwigowy
  • Sukces klienta: Wytrzymałe łańcuchy 5050 RHD, które działają od 2008 r., są optymalnie wyposażone do dużych ciężarów kabli i długich odległości jazdy. Osłona pionowa zintegrowana z korytem prowadzącym zapobiega podnoszeniu się łańcucha energetycznego.
Żuraw stoczniowy Goliath z e-prowadnikiem rolkowym

Problem

Rozwiązanie

Żuraw stoczniowy Goliath z e-prowadnikiem rolkowym

Rolkowy łańcuch napędowy 5050RHD

  • Wysoka stabilność i długa żywotność
  • Do dużych obciążeń dodatkowych na długich dystansach

Przewód chainflex®

Przewody chainflex
  • 4 lata gwarancji
  • Zawsze znajdź najtańszy kabel z gwarancją działania po sprawdzeniu ceny

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa