Zmień język :

Nowy moduł komunikacyjny i.Comm Box. Innowacyjny krok w monitorowaniu stanu w kierunku Przemysłu 4.0.
Transfer danych w ramach lokalnej sieci firmowej (i.Cee:local) lub za pośrednictwem bezpiecznej chmury (i.Cee:cloud)

... dla koncepcji konserwacji predykcyjnej
Moduł i.Cee można zintegrować z koncepcjami konserwacji predykcyjnej na wiele sposobów. Od zarządzania konserwacją predykcyjną, która planuje regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które wykorzystuje różne kanały mobilne do natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprzewidzianych zmian. Wszystkie informacje są zbierane w nowoczesnym panelu sterowania, online lub offline w sieci lokalnej, w zależności od wymagań klienta.

Różnica między monitorowaniem stanu a konserwacją predykcyjną
Z tego opracowania technicznego dowiesz się

... dzięki krótszym przestojom z igus i.Cee
W produkcji motoryzacyjnej przewód nigdy się nie zatrzymuje. Współpracujące ramiona robotów do montażu i spawania są w ciągłym użyciu, podobnie jak wszystkie komponenty, które dostarczają im energię i dane. To właśnie w takich środowiskach konserwacja predykcyjna ma największy sens. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy projekt Przemysłu 4.0, czy o modernizację pod kątem wydajności, nasze inteligentne rozwiązania z tworzyw sztucznych są dostępne jako uniwersalne systemy modułowe i mogą być indywidualnie dostosowywane do każdego systemu.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem