Zmień język :

Plastikowe rolki firmy igus znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. W ofercie znajdują się rolki prowadzące, rolki nożowe do przenośników taśmowych, koła pasowe i rolki toczne wykonane z polimeru, a także adaptery do rolek (w tym z powłokami z polimeru) do łożysk kulkowych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o budowę maszyn, technologię przenośników czy budowę instalacji: rolki są dostępne w różnych średnicach, szerokościach, kształtach i z różnych materiałów — od wersji standardowych po wykonane na zamówienie. Rolki z polimeru są dostępne w wielu różnych rodzajach i można je bezpośrednio wkomponować w istniejące projekty, korzystając z modeli CAD, rysunków oraz parametrów technicznych, takich jak obciążenia, prędkość i zakresy temperatur, które ułatwiają planowanie i dobór.
W zależności od wymagań są one dostępne jako kompletne rolki z wbudowanymi łożyskami lub jako adaptery rolek do montażu na standardowych piastach — również do zastosowań napędowych, odchylających i prowadzących.
W naszym zestawie próbek znajdziesz następujące produkty:
✅ Rolki dwuskładnikowe
✅ Rolki prowadzące profilowe
✅ Rolki nożowe
✅ Rolki toczne

Produkujemy rolki z polimeru o dowolnym kształcie, w dowolnej ilości i z dowolnego materiału. Ponieważ w standardowym asortymencie nie zawsze znajdują się odpowiednie wymiary i materiały. Do wyboru jest wiele różnych procesów produkcyjnych. Już teraz umów się na konsultację bez zobowiązań z naszymi ekspertami!

W sprawie zgłoszeń użytkowników:
Na pierwszy rzut oka zalety łożysk ślizgowych stosowanych jako rolki wydają się bardzo atrakcyjne. Zajmują znacznie mniej miejsca niż łożyska kulkowe, w zależności od wersji są bezsmarowe i mniej wrażliwe na kurz oraz środki czyszczące. Łożyska wykonane z polimeru są niekorodujące, a ponadto zazwyczaj są tańsze i lżejsze.
Łożysko ślizgowe montuje się zazwyczaj w taki sposób, że jest mocno wciśnięte w otwór oprawy. Wał obraca się następnie w tym stałym łożysku. Mówimy o rolce, gdy łożysko ślizgowe porusza się po sztywnym wałku, który w takim przypadku nazywamy osią, ponieważ nie przenosi on momentu obrotowego. Następnie toczy się po zewnętrznej średnicy. np. na szynie prowadzącej, rolce ogniwa lub dowolnej innej powierzchni.
Toczenie się zamiast ślizgu. A może toczenie i ślizganie razem?
Praktycznym przykładem są drzwi przesuwne w szafce, zamontowane na rolkach. Do drzwi przymocowane są rolki, które poruszają się po szynach. Jeśli przyjrzeć się temu dokładniej, widać małe, zablokowane osie, na których obracają się rolki. W idealnym przypadku rolki obracają się wokół swoich osi po naciśnięciu drzwi. Sytuacja wygląda inaczej, jeśli rolka nie rozwija się, lecz zatrzymuje i zamiast tego przesuwa się po szynie. Drzwi stałyby się trudniejsze do otwarcia, ponieważ opór byłby większy. W końcu ciężar drzwi spoczywa na bardzo małej powierzchni styku między rolką a szyną.
Oto kilka przydatnych wskazówek dotyczących projektowania jednoczęściowych rolek z polimeru:
Wybór odpowiedniego materiału
Podczas gdy łożysko ślizgowe ma za zadanie przenosić obciążenie wywierane przez wał oraz generować jak najmniej ciepła przy jak najmniejszym tarciu podczas ruchu, w przypadku łożysk tocznych sytuacja wygląda nieco inaczej. Ponieważ łożysko nie osadza się "stabilnie" w otworze obudowy, który w najlepszym przypadku podtrzymuje połowę obwodu łożyska, jedynym punktem podparcia dla rolki jest punkt styku z torem tocznym. Wynikający z tego nacisk powierzchniowy działający na średnicę zewnętrzną jest wysoki. Nie ma tak naprawdę znaczenia, z jakiego materiału wykonano wałek. Tak zwana "kompresja Hertziana" w mniejszym lub większym stopniu sprawia, że praktycznie każdy materiał nie wytrzymuje obciążenia. W rezultacie dochodzi do spłaszczenia. Rozwiązaniem tego problemu są włókna wzmacniające zawarte w polimerze.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem