Change Language :
Zużycie obrotowe, tryb pojedynczego przesuwu

Kąt obrotu: 7°; obciążenie: 29,5 MPa
Wynik testu
Aby uzyskać w 100% bezobsługowe rozwiązanie do pracy na sucho, wał powinien być dobrze zabezpieczony przed korozją. Można to osiągnąć na przykład za pomocą procesu azotonawęglania. Metalowe łożyska walcowane zostały przetestowane po jednej stronie ładowacza czołowego. W trakcie testu doszło do zatarcia "" . Oprócz dużego zużycia spowodowało to utratę ochrony antykorozyjnej wału w obszarze styku. Po lewej stronie przetestowano różne materiały iglidur®. Najlepszy wynik uzyskał iglidur® Z. Jednak tani, wszechstronny iglidur® G również znalazł dobrego partnera do współpracy z zastosowanym wałem.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem