Zmień język :

Z igubal ESQM-2.0-100 i ESQM-2.0-150 Rozszerzamy naszą serię łożysk stojakowych do trackerów solarnych o nowe wersje dla profili kwadratowych 100 i 150 mm, a także wprowadzamy zoptymalizowaną kosztowo wersję lean. Łożyska zostały opracowane specjalnie do śledzenia modułów słonecznych w systemach montowanych na dużych powierzchniach, a ich łożysko sferyczne umożliwia kompensację kątową do 14°. Najważniejsze udoskonalenia drugiej generacji obejmują nowy materiał o znacznie zwiększonej odporności na promieniowanie UV do długoterminowego użytkowania na zewnątrz. Jednocześnie zmieniono ustawienie uchwytu profilu z V na U, co ułatwia montaż. Poprzeczka powiększająca z ocynkowanej blachy również zmniejsza wysokość montażową górnego elementu nawet o 36 mm. Dodatkowe wycięcia na kopułce umożliwiają również schludne prowadzenie przewodów wzdłuż profilu. Oprócz wersji standardowej, ESQM-2.0-LEAN jest wersją zoptymalizowaną pod kątem kosztów dla projektów o określonych wymaganiach dotyczących żywotności.

W przenośnikach taśmowych, systemach sortowania, wózkach widłowych lub do zadań typu pick&place: Dzięki różnym produktom z serii igubal można niezawodnie kompensować niewspółosiowość i wykonywać określone ruchy obrotowe, przechylne i wahliwe bez smarowania. Więcej informacji o motion plastics w celu zapewnienia niezawodnego przepływu energii, danych i materiałów.

Z EFOM-2.0-30 (łożysko kołnierzowe z dwoma otworami) i EFSM-2.0-30 (łożysko kołnierzowe z czterema otworami), przedstawiamy nową generację naszych sprawdzonych łożysk kołnierzowych igubal o zoptymalizowanej konstrukcji obudowy. Celem dalszego rozwoju było uzyskanie całkowicie płaskiej powierzchni montażowej, dzięki czemu łożysko jest czysto połączone z konstrukcją, a wnikanie brudu i kurzu jest ograniczone. Pomimo modyfikacji konstrukcyjnych, nośność statyczna do 6000 N (EFOM) lub 6800 N (EFSM) została w pełni zachowana. Ze względu na lekką konstrukcję w porównaniu z poprzednimi modelami (przewaga masy 18% dla EFOM-2.0 i 16% dla EFSM-2.0), masa ruchoma w systemie jest zmniejszona, co może prowadzić do niższego zapotrzebowania na moc napędu i oszczędności energii, szczególnie w zastosowaniach dynamicznych. Podobnie jak wszystkie łożyska kołnierzowe igubal, nowe wersje są bezsmarowe i bezobsługowe oraz są niewrażliwe na korozję, brud i kurz.

W wielu zastosowaniach wysokie obciążenia statyczne są nadal pokrywane przez smarowane metalowe sferyczne łożyska ślizgowe. W naszym badaniu igubal dotyczącym dużych obciążeń sprawdzamy, w jaki sposób można niezawodnie realizować aplikacje z bezsmarowymi i przyjaznymi dla środowiska polimerowymi sferycznymi łożyskami ślizgowymi. Podstawą jest trybologicznie zoptymalizowana interakcja materiału, geometrii i powierzchni styku, która rozkłada szczytowe obciążenia w kontrolowany sposób i zapewnia wysoki współczynnik tarcia. Brak smarów zapobiega przywieraniu cząstek brudu i zapewnia płynną pracę nawet przy dużych obciążeniach. Zrealizowane już aplikacje pokazują, że to podejście działa. W projektach klientów z powodzeniem wymieniono smarowane punkty łożyskowe i osiągnięto nośność 70 kN — przy zmniejszonych wymaganiach konserwacyjnych i niższych kosztach operacyjnych. Właśnie dlatego, że zastosowania heavy duty są tak indywidualne, zapraszamy użytkowników do współpracy z nami w celu opracowania rozwiązań specyficznych dla projektu — dla dużych obciążeń statycznych, silnych uderzeń i wymagających środowisk.

Przynieś swój projekt do naszej analizy — sprawdzimy konstrukcję bezsmarową z łożyskami sferycznymi igubal do dużych obciążeń i wspólnie opracujemy odpowiednie rozwiązanie.

Nasze dzielone łożyska igubal z kołnierzem są teraz dostępne jako praktyczny zestaw wraz z kołnierzem mocującym. Dzięki jednemu nr. art. dla łożyska i kołnierza mocującego, zmniejsza się ilość pozycji zamówienia i pracy administracyjnej, a jednocześnie obniża się poziom błędów podczas zamawiania. Wstępnie zdefiniowany zakres dostawy i pakowanie w jedną jednostkę opakowaniową zapewniają dodatkową wydajność. Klienci korzystają również z korzyści cenowych do 5,6% w porównaniu z zakupami indywidualnymi.
Dzielony typ naszych łożysk z kołnierzem umożliwia montaż bezpośrednio na wale bez konieczności demontażu sąsiednich komponentów — prawdziwa zaleta w praktyce. Zgodnie z zasadą „forma podąża za funkcją”, innowacyjna forma tych łożysk prowadzi bezpośrednio do funkcji. Ta wyrafinowana konstrukcja została uhonorowana nagrodą iF Design Award 2026 i łączy w sobie technologię, funkcjonalność i łatwą obsługę, tworząc praktyczne rozwiązanie dla inżynierii mechanicznej i zakładowej.

Łożyska sferyczne kompatybilne z pomieszczeniami czystymi wymagają zharmonizowanych materiałów. Udane zastosowania zostały już zrealizowane z igumid G w połączeniu z iglidur W300, J i X — bezsmarowe i o niskiej zawartości cząstek stałych. Planujesz zastosowanie łożysk ślizgowych w pomieszczeniach czystych? Skontaktuj się z nami!

Dzięki nowej wersji 25 mm rozszerzamy możliwości zastosowania naszych wkładek sferycznych iglidur H3 w technologii przenośników i inżynierii mechanicznej. Prędkości taśmy do 200 obr/min mogą być niezawodnie osiągane, podczas gdy trwała konstrukcja o niskim zużyciu skraca czas przestojów, a łożyska pozostają bezobsługowe.
Łożyska z wkładką sferyczną zostały przetestowane zarówno w testach długoterminowych u klientów, jak i w testach kontrolowanego obciążenia w laboratorium. Wysoka nośność i niskie zużycie są również widoczne przez kilka lat. Jednocześnie nie ma potrzeby stosowania smarów, co zmniejsza koszty operacyjne i zwiększa czystość w systemie.

Beznarzędziowa wymiana wkładki sferycznej w kilka sekund — nowe łożysko stojakowe z szybkozłączem jest już dostępne. Po udanej fazie prototypowej, wersja formowana wtryskowo jest teraz gotowa do produkcji seryjnej i dostępna bez minimalnej ilości zamówienia — obecnie dla wału o średnicy 25 mm.
Wkładka sferyczna można wymienić bez użycia śrub i narzędzi — w jednym prostym kroku. Oszczędza to czas, skraca przestoje i obniża koszty konserwacji. Przetestowane w laboratorium igus: do 9 kN statycznego obciążenia naciskowego, 100% pracy bezsmarowej i idealne do modułowych koncepcji systemowych, w których komponenty muszą być elastycznie i szybko dostosowywane.

Nasze dzielone wkładki sferyczne do obudów metalowych PP205 umożliwiają szybką i łatwą wymianę wkładki sferycznej bezpośrednio na miejscu, bez konieczności demontażu innych podzespołów. Oferują one prosty i wydajny montaż, a także znaczne oszczędności kosztów podczas wymiany łożysk dzięki szybkiej wymianie. Dzięki statycznemu obciążeniu rozciągającemu do 1800 N i braku konieczności stosowania dodatkowych smarów, te wkładki sferyczne są idealnym rozwiązaniem dla wydajnego i bezobsługowego układu łożysk.

Dzięki głowicom przegubowym igubal 2.0 oferujemy maksymalną elastyczność w szerokim zakresie zastosowań. Cztery materiały iglidur, wszystkie popularne rodzaje gwintów i średnice wałków od 6 do 20 mm: Połączenie wytrzymałej metalowej obudowy i bezsmarowego pierścienia wewnętrznego z polimerowego zapewnia długotrwałe, bezobsługowe rozwiązania — bez użycia smaru.
| Materiał | Obszar zastosowania |
|---|---|
| iglidur J | Wysoka odporność na zużycie |
| iglidur A181 | Zgodność z normami FDA i UE 10/2011 |
| iglidur X | Szeroki zakres temperatur (od -100°C do +250°C, krótkoterminowo do +315°C) |
| iglidur G | Obciążenia dynamiczne |

Dzięki nowemu przegubowi uniwersalnemu UJM z tworzywa sztucznego przedstawiamy innowacyjną alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań metalowych. Prototyp wału o średnicy 10 mm pokazuje, jak wydajna może być lekka konstrukcja: niekorodująca, bezsmarowa i z wyraźnymi zaletami pod względem masy, konserwacji i kosztów.
Dzięki zoptymalizowanej geometrii i analizie FEM, złącze imponuje wysoką wytrzymałością i przenoszonym momentem obrotowym 6 Nm przy ugięciu 25° — przetestowane w laboratorium igus. Możliwe są inne rozmiary i bardziej kompaktowe rodzaje. Czy masz konkretne zastosowanie? W takim razie skontaktuj się z nami — wspólnie opracujemy odpowiednie rozwiązanie.

Nasze dzielone łożyska igubal z kołnierzem rewolucjonizują łożyska wałków w ograniczonych środowiskach produkcyjnych. Zaoszczędź do 80% czasu podczas wymiany łożysk i korzystaj z całkowitej swobody konserwacji dzięki brakowi smarowania.

Odkryj w naszym opracowaniu technicznym, w jaki sposób zaawansowana technologia łożysk zwiększa wydajność maszyny i skutecznie zapobiega przestojom.
Pobierz opracowanie techniczne
Dzięki iglidur J3, iglidur R i igumid G oferujemy materiały całkowicie wolne od PTFE dla całej serii produktów igubal.
Przetestowane w naszym wewnętrznym laboratorium zgodnie z SQP M1227 i negatywny dla 96 związków PFAS sklasyfikowanych jako szczególnie krytyczne.
Czy to głowice przegubowe, łożyska stojakowe, łożyska z kołnierzem stałym czy łożyska sferyczne: nasz sklep pokazuje tylko wybrane możliwości. Możliwe jest również wykonanie wymiarów specjalnych — wystarczy skontaktować się z nami. Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Prototyp ESQM-2.0-120-HD do druku 3D poddany próbie
Niniejsze badanie testuje wydajność i możliwość zastosowania ESQM dużego obciążenia w przemyśle solarnym.
ESQM-2.0-Heavy Duty jest rozwinięciem ESQM-2.0 i został specjalnie zaprojektowany do ekstremalnych warunków pogodowych, np. burzy tropikalnych. Składa się z dzielonej oprawy i dwóch czasz kulistych. Czasza kulista i dolna część obudowy wykonane są z tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na promieniowanie UV. Redystrybucja grubości ścianek w punktach obciążenia i podwojenie grubości poprzeczki powiększającej sprawiają, że łożysko jest o 50% bardziej wytrzymałe. Inna wersja z twardym ogranicznikiem, którą testowaliśmy, zapobiega nieautoryzowanemu obrotowi osi trackera i chroni zarówno oś, jak i silnik przed uszkodzeniem.

Dzięki naszym nowościom z zakresu motion plastics nie przegapisz żadnych wiadomości o igus i naszych produktach. Nasz newsletter informuje na bieżąco o nowych produktach, ekscytujących zastosowaniach, aktualnych raportach laboratoryjnych i nie tylko.
Czy znasz nasze produkty i chciałbyś zapoznać się z ich ofertą w sklepie online lub zamówić je bezpośrednio?

W zaledwie trzech krokach można wykorzystać parametry aplikacji do określenia odpowiednich zaleceń dotyczących produktu, w tym żywotności.
Tutaj znajdziesz najważniejsze informacje, technologie, pytania i odpowiedzi dotyczące sferycznych łożysk ślizgowych igubal.

Der manus Wettbewerb 2025 hat erneut gezeigt, wie vielseitig die igubal-Serie in unterschiedlichsten Projekten eingesetzt wird und dabei technische Herausforderungen meistert.
Die 20 spannendsten Anwendungen haben wir in einem digitalen Magazin für Sie zusammengestellt – voller Impulse, Lösungen und Überraschungen.
Jetzt Magazin herunterladen!
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem