Ruch, który trwa - zaprojektowany z myślą o modernizacji i zautomatyzowanych systemach przyszłości

igus motion plastics dla niezawodnego przepływu energii, danych i materiałów

Transport materiałów

Mniejsze ryzyko. Większe bezpieczeństwo planowania.

Nasze motion plastics do transportu materiału

  • Układarki magazynowe: Bezpieczne prowadzenie dla skoków pionowych/poziomych, duże przyspieszenia
  • Wózki widłowe i typu shuttle: Kompaktowe prowadniki kablowe do bardzo małych przestrzeni montażowych i niewielkich promieni gięcia
  • Technologia przenośników teleskopowych: Niezawodna transmisja energii i sygnału dla systemów z możliwością rozbudowy
  • Wózek samojezdny AGV/AMR: Lekkie, elastyczne zasilanie do pracy ciągłej
  • Roboty przemysłowe: Trójwymiarowe prowadzenie energii dzięki triflex
  • Suwnice wewnętrzne: Niezawodne prowadzenie przewodów na długich przesuwach
  • Proste zadania typu "pick & place"
  • Wsparcie w zakresie kompletacji i pakowania
  • Wprowadzanie i odprowadzanie materiału
  • Pomoce do paletyzacji i depaletyzacji
  • Sortowanie i rozdzielanie zadań
  • Ergonomiczna ulga dla manualnych stanowisk pracy
  • Modernizacja istniejących systemów i procesów
  • Regulacja toru na przenośnikach taśmowych
  • Prowadniki kablowe, przewody i ruchome osie w wahadłowcach, SRU i AGV
  • Prowadnice liniowe i jednostki regulacyjne
  • Ruchy ciągłe z dużą liczbą cykli
  • Obszary systemu, do których dostęp jest utrudniony lub które mają krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa
  • Modernizacja istniejących systemów

GO ZERO — bez kompromisów, wyraźne korzyści

format_color_reset
wifi
nature
Nie zawiera teflonu (PTFE)

Bezpłatne próbki

Rozwój części specjalnych

Twoja droga do właściwego komponentu: szybko i łatwo

Plain bearing (F)
Flanged plain bearing (FL)
Gear

Znajdź od razu odpowiedni produkt standardowy

3D printing
CNC machining
Injection moulding

Porównaj procesy produkcyjne

Nasze produkty w użyciu: od towarów przychodzących do wychodzących

250 wózków i prawie żadnych zgłoszeń serwisowych: advastore stawia na bezsmarową technologię przekładni i łożysk

Większa wydajność: bezobsługowe "motion plastics" zapewniają wsparcie w centrum logistycznym o powierzchni 18 000 m².
advashuttle

Osie liniowe i prowadniki kablowe w zautomatyzowanych pojazdach KNAPP

Oszczędzające miejsce w ciasnych przestrzeniach montażowych, a także niezawodne i bezsmarowe w trybie 24/7
Knapp AGV

Ekonomiczne i szybkie prowadzenie energii na torach SRU

System e-prowadników autoglide 5 sprawdza się w praktyce w firmie Gebhardt Intralogistics.
autoglide 5 na trasie w Gebhardt Intralogistics

Bezobsługowe przy 3000 cykli dziennie — technologia łożysk w systemach przenośników do papieru i styropianu

Unipack polega na precyzyjnych i bezsmarowych łożyskach w stołach obrotowych, przenośnikach podnoszących i wózkach widłowych.
System przenośników Unipack

Przewody odporne na moment obrotowy do pionowych wózków kompletacyjnych o długości do dwunastu metrów

Kable energetyczne i sygnałowe chainflex zapobiegają efektowi korkociągu w zasilaniu masztu
Urządzenie do kompletacji zamówień firmy Still

Osie liniowe w przenośniku rolkowo-łańcuchowym

Precyzyjna regulacja rozstawu kół na długich liniach przenośników z dużym obciążeniem
Urządzenie do kompletacji zamówień firmy Still

Szybko zmontowane prowadzenie przewodów z czujnikami w układarkach magazynowych ATZ i Raiser

Gotowy do instalacji system "Storage Bee" dla magazynów wysokiego składowania opiera się na bezrynnowych prowadnikach kablowych.
Układarka magazynowa Storage Bee

Bezsmarowe łożyska ślizgowe w stołach podnośnych zapewniają mniejszą liczbę awarii

Przejście z metalu na polimer pozwala producentom i użytkownikom końcowym zaoszczędzić czas i koszty.
Podnośniki nożycowe od EMCM Equipamentos

W swojej układarce magazynowej SSI Exyz, SSI Schäfer polega na prowadnikach kablowych typu guidelok o długiej żywotności

Niezawodne prowadzenie przewodów przy niskim zużyciu na wysokości do 45 metrów
SSI Schäfer SSI Exyz

Udźwig 550 kg: iglidur Z sprawia, że zawieszenia wózek samojezdny AGV są na stałe bezobsługowe

Łożyska polimerowe niezawodnie rozkładają duże siły, eliminują potrzebę smarowania i zapewniają ciągłe działanie IntraBot Lift 550.
Wózek AGV od Etisoft Smart Solutions

Bezobsługowe podzespoły zapewniają pracę w trybie 24/7 i oszczędności rzędu 3000 USD na AMR.

Rozwiązania łożyskowe Bastian Solutions zwiększają niezawodność zautomatyzowanych procesów załadunku
Bastian Solution

Pionowe prowadzenie energii sprawdziło się w układarkach magazynowych firmy SIVAplan

Specjalista ds. logistyki polega na systemie e-prowadników guidelok do podwieszania prowadnic przewodowych
Układarka magazynowa SIVAplan

Przetestowane w laboratorium

Nasze rozwiązania dla specyficznych wymagań branżowych

Roadshow u klienta

Dlaczego igus?

language
double_arrow
Gwarancja
format_color_reset
Powierzchnia laboratorium testowego w Kolonii
Maszyny
Kontakt

Gotowy na kolejny projekt?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa