Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Trendy i innowacje: motion plastics® dla mobilności, transportu i logistyki

Łożyska ślizgowe i liniowe, e-prowadniki, przewody i inne elementy do autobusów, pociągów, pojazdów transportowych i użytkowych

Szczegółowo omawiamy mobilność, transport i logistykę, przyglądamy się trendom w tych obszarach, i naszym innowacjom. Skupimy się na transporcie publicznym, logistyce tzw. "ostatniej mili" czy wszechobecnym aktualnie temacie e-mobilności ze szczególnym uwzględnieniem systemów plug-and-play. Przyjrzymy się również przyszłości dostarczania paczek.

Przegląd aktualnych trendów

E-mobilność i zrównoważone produkty

E-mobilność i zrównoważone produkty

Samochody dostawcze, rowery cargo, drony, ...
Logistyka i „ostatnia mila"
Przejdź do innowacji produktowych
Produkty ostatniej mili

Pojazdy użytkowe

Tarcie, zużycie, wibracje, wilgoć i brud to tylko niektóre z różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego łożyska dla pojazdów użytkowych. Od samochodów dostawczych po ciężarówki lub od wywrotek po przyczepy — wyzwania mogą być bardzo różne. Dzięki naszym nowym produktom do pojazdów użytkowych — niezależnie, czy używane są w kabinie kierowcy czy na zewnątrz — uzupełniamy nasze portfolio o wytrzymałe, grubościenne lub wyjątkowo odporne chemicznie produkty łożyskowe.

Nowość 2022 Uzupełnienie zakresu produktów łożysk ślizgowych dla pojazdów użytkowych

  • iglidur M260 do zastosowań wahliwych, zwłaszcza z wałkami ze stali węglowej HR
  • igutex TX2 przystosowany do ekstremalnie trudnych warunków — jak również do brudu i kurzu
  • Wytrzymały iglidur H5 o wysokiej odporności chemicznej i inne łożyska ślizgowe ... 

▶ Więcej informacji

Łożyska ślizgowe
 Nowość 2022 
Bezsmarowa i cicha prowadnica szyny teleskopowej wykonana w całości z polimeru
Wszechstronne e-prowadniki dla pojazdów użytkowych
Bezsmarowa i bezobsługowa technologia śrub pociągowych dryspin
Łożysko ślizgowe dla urządzenia do przechyłu kabiny kierowcy
Łożysko ślizgowe do urządzenia przechylającego w wywrotkach
Łożysko ślizgowe do regulacji lusterka zewnętrznego

Transport pasażerów

Nie ma znaczenia czy autobus czy pociąg. Wybór odpowiedniego łożyska ślizgowego, sferycznego lub liniowego może później znacznie wpłynąć na żywotność. Na pierwszy plan wysuwają się również aspekty bezpieczeństwa, takie jak wybór odpowiedniego łożyska odpornego na wysokie temperatury w hamulcach pociągów i tramwajów lub kwestie komfortu przy regulacji siedzeń w przedziale pasażerskim. Jest jeszcze kwestia efektywności ekonomicznej. Dzięki szerokiej gamie produktów oferujemy odpowiedni produkt łożyskowy lub prowadnik kablowy dla każdego wymagania, pozycji montażowej i środka transportu.

 Nowość 2022  Odporne na media, wytrzymałe łożysko ślizgowe iglidur H5

  • Odporne na wstrząsy i uderzenia oraz odpowiednie w przypadku nacisku krawędziowego
  • Odpowiednie do zastosowań w środowiskach korozyjnych i przy wysokich obciążeniach udarowych
  • Obniżają koszty redukując przedwczesne awarie i wymagania konserwacyjne 

▶ Więcej informacji

Łożyska ślizgowe
 Nowość 2022 
Wyjątkowo odporne na temperaturę i media łożyska ślizgowe
Technologia śrub pociągowych dryspin
 Nowość 2022 
Nowe wymiary technologii śrub pociągowych dryspin
Odporne na brud i bezobsługowe łożyska przegubowe

E-mobilność i zrównoważone produkty

Dużo mówi się o polimerowym tworzywie sztucznym nadającym się do recyklingu, które może przyczynić się do ochrony zasobów i środowiska. Oprócz naszego programu "eko-prowadnik", który skupia się na recyklingu nieużywanych prowadników kablowych z tworzyw sztucznych, od 2022 oferujemy również produkty wykonane z regranulatu. Od tego roku, do naszych nowych łożysk ślizgowych "ECO" dołączył również pierwszy na świecie prowadnik kablowy podlegający recyklingowi, "cradle-chain", który oznacza również wejście do przemysłu motoryzacyjnego. Nowością w zakresie produktów jest także system zwijania przewodów, zapewniający bardziej zorganizowaną i uporządkowaną stację ładowania energii elektrycznej.

 Nowość 2022  Studium projektowe: System odciągu przewodów dla stacji ładującej

  • Rozwiązanie dla automatycznego przewijania przewodu, np. w stacji ładowania energii elektrycznej
  • Długie wysuwy w małej przestrzeni montażowej z automatycznym odciągiem
  • Zapobieganie plątaniu i uszkodzeniom przewodów leżących na podłodze
  • Można łączyć ze wszystkimi dostępnymi na rynku systemami Wallbox

▶ Więcej informacji

e-tract
 Nowość 2022 
Pierwszy prowadnik kablowy wykonany w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu
 Nowość 2022 
Zakres produktów łożysk ślizgowych ECO z regranulatu, charakteryzujących się zrównoważonym rozwojem
 Nowość 2022 
Ślad węglowy widoczny w sklepie dla naszych najpopularniejszych łożysk

Logistyka i "ostatnia mila"

Jak wyglądają roboty kartezjańskie, które umożliwiają zautomatyzowane usuwanie i przechowywanie paczek w samochodach dostawczych? Jak dokładnie produkty łożyskowe w dronach i rowerach cargo pomagają zoptymalizować odporność na uderzenia, żywotność i masę w dostawach "ostatniej mili"?
Przedstawiamy możliwe odpowiedzi na te pytania za pomocą znanych i nowych produktów z zakresu Ekonomicznej Automatyzacji lub naszych łożysk iglidur oraz igubal.
W filmie po prawej stronie pokazujemy również, jak może wyglądać dostawa paczek w przyszłości, jak drony dostawcze mogą zostać zintegrowane z pojazdem dostawczym i jakich produktów do tego używamy.
Jak może wyglądać dostawa paczek w przyszłości i jak nasze produkty w tym pomagają? Zachęcamy do obejrzenia filmu, aby dowiedzieć się więcej.

 Nowość 2022  robot kartezjański XXL do transportu paczek

  • Niezawodny i elastyczny załadunek oraz rozładunek palet o masie do 10 kg
  • Możliwość połączenia z technologią napędową i prowadnikami kablowymi dla procesów logistycznych w pojazdach dostawczych
  • Inne zastosowania robotów kartezjańskich: Pick & place, pobieranie z taśmy przenośnika, sortowanie i wiele więcej.

▶ Więcej informacji

Przestrzenny robot kartezjański XXL
 Nowość 2022 
Antypoślizgowe łożyska ślizgowe, np. do widelca zawieszenia w rowerze cargo
Technologia śrub pociągowych dryspin
 Nowość 2022 
Nowe wymiary technologii śrub pociągowych dryspin
 Nowość 2022 
Wąska seria wózków liniowych

Zachęcamy do odkrycia naszych produktów w wygodny sposób: wirtualnie i na targach

Wirtualne stoisko targowe

Mogą nas Państwo w każdej chwili odwiedzić online na naszym rzeczywistym/wirtualnym stanowisku targowym o powierzchni 400 m² i odkryć nasze produkty w sposób interaktywny.
Zachęcamy do odkrycia wirtualnego stanowiska targowego już teraz

Wystawa objazdowa na miejscu

Nie mogą Państwo przyjechać na targi? Nie ma problemu, to my odwiedzimy Państwa z naszym mobilnym stanowiskiem targowym. Dostarczymy Państwu produkty, które będą odpowiadać Państwa aplikacji, aby można je było zobaczyć z bliska.
Umów się na spotkanie dzisiaj


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.