Łożyska i systemy zasilania do wnętrz samochodów

Bezpieczne i bezobsługowe przenoszenie elementów foteli, przełączników obrotowych, drzwi i okien

Zalety naszych łańcuchów elektronicznych

  • Opłacalność
  • Lekkość
  • Cicha praca z maks. 60dB(A) podczas montażu
  • 100 000 rozwiązań z magazynu w wielu długościach, szerokościach, promieniach i opcjach (otwarte, zamknięte, ESD, łatwo otwierane itp.)
  • Łatwy montaż
  • Wysoka, przewidywalna żywotność
  • Możliwość dostosowania do limitów wagi i obciążenia
  • Certyfikat zgodności z normą IATF 16949

Zalety naszej technologii łożysk

  • Bezsmarowe, a zatem bezobsługowe
  • Cicha praca
  • Przewaga kosztowa i do 80% oszczędności masy w porównaniu z rozwiązaniami metalowymi
  • Odporność na temperaturę do 120°C
  • Niskie zaparowanie (więcej na ten temat na blogu)
  • Nadaje się do powlekania elektronicznego i samokalibrujących łożysk ślizgowych
  • Idealne w połączeniu z plastikowymi wałkami
  • Wysoka, przewidywalna żywotność
  • Certyfikat zgodności z normą IATF 16949

Najlepiej sprzedające się łańcuchy energetyczne do wnętrz

E2.1 micro

e-chain E2 micro

e-chain E1

e-chain E1

łatwy łańcuch E04

easy chain E04

Moduł obrotowy PRM

Moduł obrotowy PRM

Najlepiej sprzedające się łożyska ślizgowe do wnętrz

Łożysko ślizgowe igidur F300

Łożysko ślizgowe iglidur F300

Łożysko ślizgowe iglidur P210

Łożysko ślizgowe iglidur P210

Łożyska ślizgowe iglidur M250

Łożysko ślizgowe iglidur M250

Łożyska zaciskowe iglidur K230

Łożysko ślizgowe iglidur K230

Proces produkcji części specjalnych

Części specjalne formowane wtryskowo, drukowane lub z prętów

Fotelik samochodowy z ruchomym tworzywem sztucznym
Van przyszłości
Łożyska kulkowe xiros w przełączniku obrotowym
e-prowadniki w podnośnikach szyb
Łożysko ślizgowe na wyświetlaczu "head-up"
Technologia śruby pociągowej i łańcuch elektryczny w tylnej pokrywie
drylin, dryspin i e-chain w konsoli środkowej
Prowadnice liniowe drylin i łańcuchy elektryczne w dachu przesuwnym
e-prowadniki w drzwiach przesuwnych
Łożysko igus w dźwigni zmiany biegów

Więcej informacji

Łożyska ślizgowe w zawiasach

Łożysko do zawiasów

Lokalizacje aplikacji w samochodzie

Obszary zastosowań

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa