Change Language :

Najmocniejszy łańcuch energetyczny - podwójnie zabezpieczony - a jednocześnie elastyczny
Łańcuch OSC offshore firmy igus® jest stosowany w najtrudniejszych warunkach, gdzie bezpieczeństwo, trwałość i trudne warunki środowiskowe mają kluczowe znaczenie dla działania systemu. Łańcuch OSC łączy w sobie zalety łańcucha energetycznego z tworzywa sztucznego z zaletami wysokowytrzymałego kabla napinającego, który jest prowadzony w obu ogniwach łańcucha. Siły rozciągające są pochłaniane przez linę z włókien sztucznych i przenoszone na wspornik montażowy. Separacja wewnętrzna może być modułowo dostosowana do projektu i pakietu kabli. System e-chain® oferuje promień gięcia 750 mm dla kabli i węży.

Wewnętrzna separacja łańcucha energetycznego może być dostosowana do projektu i używanych kabli/węży. Kable są ułożone obok siebie i oddzielone od siebie korpusem z poliuretanu (w formie grzebienia). Wewnętrzny blok separacyjny jest umieszczony w stalowej ramie i zablokowany od góry za pomocą śrub i poprzeczki przedłużającej.
Ogniwa łańcucha OSC są wykonane ze spienionego materiału PU, dzięki czemu są odporne na uderzenia. Plastikowy kabel biegnie wewnątrz ogniw łańcucha i jest kilkakrotnie zaciskany w każdym ogniwie. Wszystkie części są ze sobą skręcone i w razie potrzeby można je zabezpieczyć dwukrotnie.
Lina z włókna sztucznego o wysokiej wytrzymałości pochłania wszelkie występujące siły rozciągające i przenosi je na wspornik montażowy. Dzięki temu przewód jest wolny od naprężeń rozciągających. Lina napinająca może absorbować siły rozciągające do 187 kN.
Plastikowy kabel światłowodowy zakończony jest dwoma stalowymi elementami łączącymi. W tym miejscu znajduje się również odciążenie kabla. Wspornik montażowy można przykręcić do konstrukcji klienta za pomocą otworów przelotowych.

| Średnica przewodu | Maks. 80 mm |
| Hi [mm] | Maks. 80 mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Skok [mm] | 187,5 / 750 |
| Promień gięcia [mm] | 750 mm |
| Masa [kg/m] | 40 kg/m |
| Nakład pracy [kN] | 187 kN |
Łańcuch offshore OCS może być wykorzystywany w następujących branżach:
Firma igus® opracowała łańcuch offshore, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie przewodów o dużych przekrojach i dużej masie w zastosowaniach podwieszanych. Ten łańcuch energetyczny jest najmocniejszym i najbardziej wytrzymałym łańcuchem energetycznym firmy igus. Specjalnie opracowany, aby wytrzymać duże ciężary przewodów, a nawet obciążenia wiatrem. Dzięki zainstalowanym plastikowym linom wewnątrz ogniw łańcucha, łańcuch energetyczny może absorbować obciążenia rozciągające do 187 kN.
Nowe źródło energii od igus® jest zbudowane wokół przewodu z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, który pochłania siły rozciągające działające na system. Lina wykonana jest z syntetycznego włókna z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest odporna na pękanie, warunki atmosferyczne, elastyczność i korozję. Dzięki temu e-łańcuch może przenosić obciążenia rozciągające do 187 kN.
Łańcuch elektroniczny® można otworzyć od góry, odkręcając śruby na poprzeczce. Daje to dostęp do pakietu kabli i można je odpowiednio wymienić. Inną możliwością jest przeciągnięcie kabla wzdłuż OSC.
Dostawa łańcucha OSC zależy od długości łańcucha. Zazwyczaj łańcuch OSC jest dostarczany wstępnie zmontowany, a ostateczny montaż odbywa się u klienta. Nasz zespół montażowy z przyjemnością zajmie się montażem.
Wszystkie części łańcucha są skręcone śrubami, zabezpieczone i sklejone podkładkami klinowymi. W razie potrzeby połączenia te można również zabezpieczyć zawleczką jako podwójną blokadą śrubową.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem