Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
PL(PL)

Bezobsługowe e-prowadniki dla układnic ASC

Wielkogabarytowe układnice ASC (Automated Stacking Cranes), które często charakteryzują się długimi przesuwami, wymagają maksymalnej dyspozycyjności i niezawodności. Wydajna obsługa kontenerów wymaga niezawodnych systemów, zwłaszcza w zakresie prowadzenia przewodów. Prowadniki kablowe są alternatywą wymagającą niewielkiej konserwacji dla klasycznego bębna przewodowego z silnikiem. Wraz z kablami, rynnami prowadzącymi lub zaciskami do mocowania przewodów, wspieramy branżę kompleksową ofertą produktów.
Zautomatyzowana układnica ASC

Niezawodne rozwiązania dla układnic ASC

e-prowadniki rolkowe

e-prowadniki rolkowe do wymagających zastosowań

  • Prowadniki kablowe ze stali nierdzewnej z rolkami
  • Długie przesuwy do 800 m
  • Szybkości do 5 m/s
  • 10x dłuższa żywotność przy mniejszym zużyciu siły napędowej
Dowiedz się więcej o e-prowadnikach rolkowych
Rynny prowadzące

Rynny prowadzące

  • Dostępne ze stali nierdzewnej lub aluminium, zapewniające odporność na wodę morską zgodnie z EN6060 i redukcję masy
  • Dostępne jako ekonomiczne i niekorodujące rynny z tworzywa sztucznego
Dowiedz się więcej o rynnach prowadzących

 Nowy e-prowadnik 2022  dla przejazdów dźwigiem na odległość przekraczającą 1000 m

  • Pierwsza napędzana prowadnica kablowa dla nowej generacji żurawi ASC
  • Dzięki własnemu napędowi prawie nie występują naprężenia spowodowane siłami pchającymi/ciągnącymi
  • Wyższe przyspieszenie i prędkość możliwe dzięki mniejszej masie

▶ Więcej informacji o prowadniku napędowym

Prowadnik napędowy

Przewody do ruchomych aplikacji

Przewody chainflex z 36-miesięczną gwarancją. Np. przewody silnikowe CF34 i CF35 z nowym materiałem izolacyjnym zapewniającym lepszą stabilność temperaturową, w tym wyższą temperaturę UL wynoszącą 90°C.
 
Dodatkowe informacje

e-prowadnik rolkowy P4.1

Seria e-prowadników rolkowych P4.1 umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności instalacji. W każdym połączeniu ogniw prowadnika znajduje się punkt łożyskowania umożliwiający ruch wahliwy. Aktualnie ten punkt został wyposażony w bezobsługowe, trybopolimerowe łożysko ślizgowe, które ponad dwukrotnie wydłuża żywotność.
Dodatkowe informacje

Monitorowanie stanu dzięki i.Sense

Inteligentny system czujników i.Sense oraz oprogramowanie monitorują stan prowadnika kablowego na żurawiu przez całą dobę. Podczas gdy ciężkie ładunki, długi czas pracy i trudne warunki pogodowe oznaczają wysokie obciążenia dla żurawi STS, i.Sense pomaga zapewnić bezpieczeństwo pracy. W przypadku wystąpienia problemów, oprogramowanie może zainicjować awaryjne zatrzymanie, aby zapobiec uszkodzeniom.
Dodatkowe informacje

Zaciski chainfix CFXL

Ponieważ żurawie STS często mają szczególnie długi przesuw, wysokie obciążenia i siły występują bardzo często — zwłaszcza w obszarze zasilania. W celu odciążenia mocno obciążonych przewodów w prowadniku stosowane są zaciski chainfix. Dzięki prostej modernizacji umożliwiają mocowanie nawet węży i kabli o dużych średnicach.
Dodatkowe informacje

Historia zastosowania: Pomyślne wykorzystanie systemów zasilania w układnicach ASC


Porównanie systemów

Systemy e-prowadników zamiast festonów, bębnów przewodowych z silnikiem i szyn zbiorczych

Systemy e-prowadników zamiast firan kablowych Systemy prowadników kablowych zamiast festonów
Prowadzenie przewodów i prowadników kablowych zapewniające jednocześnie ochronę przed wpływem wiatru i wahaniami temperatur. Minimalizuje to przestoje.
e-prowadniki zamiast bębnów kablowych z napędem Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów przewodowych z silnikiem
Brak pierścienia stykowego przy długich przesuwach. Bezpieczne prowadzenie wszystkich mediów w jednym systemie. Długość przesuwów do 1000 metrów.
Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów Systemy prowadników kablowych zamiast szynoprzewodów
Dostarczanie danych, energii, płynów i powietrza w bezpieczny sposób w obrębie jednego systemu e-prowadników. Dla wąskich, kompaktowych przestrzeni i szybkiego poruszania się na torze. 

Przetestowany w rzeczywistych aplikacjach w największym laboratorium testowym w branży

Spojrzenie na laboratorium testowe e-prowadników i przewodów chainflex Zapraszamy do zapoznania się z naszym laboratorium badawczym dla przewodów chainflex i e-prowadników, w którym rocznie przeprowadzanych jest 10 miliardów cykli testowych.
Długie przesuwy podczas testów zewnętrznych Na naszym torze testowym o długości 200 m dla prowadników kablowych można osiągnąć do 400 m przesuwu.

Broszura: rozwiązania dla obiektów portowych

To także może Państwa zainteresować

Dźwigi wewnętrzne
 


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.