Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Niezawodne prowadniki kablowe do suwnic RTG

Suwnice bramowe RTG charakteryzują się dużą rozpiętością i wysokością podnoszenia, aby móc sztaplować wiele kontenerów podczas obsługi towarów na niewielkiej przestrzeni. Nasze e-prowadniki rolkowe do wysokich obciążeń, w wersjach ślizgowych lub tocznych, stanowią rozwiązanie tego problemu, ponieważ zmniejszają wymaganą siłę napędową nawet w przypadku długich przesuwów i przyczyniają się do niezawodności całego żurawia. Do tej pory na całym świecie w nasze systemy prowadników kablowych zostało wyposażonych ponad 7000 żurawi RTG. Zazwyczaj instalowane na zewnątrz wzdłuż chodnika, są łatwo dostępne w celach konserwacyjnych i nie blokują żadnych przejść. Wraz z szerokim wyborem odpowiednich produktów uzupełniających, takich jak rynny prowadzące, swobodne końce ruchome, zaciski do mocowania przewodów lub kable TPE spełniające najwyższe wymagania, oferujemy optymalny, kompletny pakiet dla Państwa rozwiązania dźwigowego.
Suwnica RTG

Trwałe produkty dla suwnic bramowych RTG

e-prowadniki rolkowe

e-prowadniki rolkowe do wymagających zastosowań

  • Prowadniki kablowe ze stali nierdzewnej z rolkami
  • Długie przesuwy do 800 m
  • Szybkości do 5 m/s
  • 10x dłuższa żywotność przy mniejszym zużyciu siły napędowej
Dowiedz się więcej o e-prowadnikach rolkowych
Ślizgowe prowadniki kablowe

Ślizgowe prowadniki kablowe

  • Kompletne zestawy dla przesuwów od 8 do 24 metrów
  • Łatwy ruch przy prędkości 10 m/s i masie wypełnienia 50 kg/m
  • Z rynnami prowadzącymi oraz obudowami dla płynnego prowadzenia i niskiego tarcia
Więcej informacji o e-prowadnikach ślizgowych
Rynny prowadzące

Rynny prowadzące

  • Dostępne ze stali nierdzewnej lub aluminium, zapewniające odporność na wodę morską zgodnie z EN6060 i redukcję masy
  • Dostępne jako ekonomiczne i niekorodujące rynny z tworzywa sztucznego
Dowiedz się więcej o rynnach prowadzących
Przewody chainflex

Przewody chainflex

Więcej informacji o kablach chainflex
E4.1R

e-prowadnik E4.1R

  • Może się toczyć lub ślizgać
  • Do zastosowania w żurawiach o mniejszej masie wypełnienia
  • Redukuje hałas i wibracje
Więcej informacji o E4.1R

e-prowadnik E4.1 iSet

Zaawansowana inżynieria stała się prosta. Kompletny zestaw za pomocą zaledwie trzech kliknięć:
▶ E4.1 iSET dla przesuwów 8–24 m
▶ 4040RHDB iSET dla przesuwu 25–200 m


Swobodny koniec ruchomy

Nasza jednostka równoważąca dla aplikacji ślizgowych prowadników kablowych. W przypadku ramion końca ruchomego z silnym przesunięciem bocznym, swobodny koniec ruchomy zapewnia kompensację, a tym samym bezsiłową pracę prowadnika kablowego w rynnie prowadzącej. Wydłuży to ogólną żywotność Państwa aplikacji.
Dodatkowe informacje

Monitorowanie stanu dzięki i.Sense

Inteligentny system czujników i.Sense oraz oprogramowanie monitorują stan prowadnika kablowego na żurawiu przez całą dobę. Podczas gdy ciężkie ładunki, długi czas pracy i trudne warunki pogodowe oznaczają wysokie obciążenia dla żurawi STS, i.Sense pomaga zapewnić bezpieczeństwo pracy. W przypadku wystąpienia problemów, oprogramowanie może zainicjować awaryjne zatrzymanie, aby zapobiec uszkodzeniom.
Dodatkowe informacje

Zaciski chainfix CFXL

Ponieważ żurawie STS często mają szczególnie długi przesuw, wysokie obciążenia i siły występują bardzo często — zwłaszcza w obszarze zasilania. W celu odciążenia mocno obciążonych przewodów w prowadniku stosowane są zaciski chainfix. Dzięki prostej modernizacji umożliwiają mocowanie nawet węży i kabli o dużych średnicach.
Dodatkowe informacje

Porównanie systemów

Systemy e-prowadników zamiast festonów, bębnów przewodowych z silnikiem i szyn zbiorczych

Systemy e-prowadników zamiast firan kablowych Systemy prowadników kablowych zamiast festonów
Prowadzenie przewodów i prowadników kablowych zapewniające jednocześnie ochronę przed wpływem wiatru i wahaniami temperatur. Minimalizuje to przestoje.
e-prowadniki zamiast bębnów kablowych z napędem Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów przewodowych z silnikiem
Brak pierścienia stykowego przy długich przesuwach. Bezpieczne prowadzenie wszystkich mediów w jednym systemie. Długość przesuwów do 1000 metrów.
Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów Systemy prowadników kablowych zamiast szynoprzewodów
Dostarczanie danych, energii, płynów i powietrza w bezpieczny sposób w obrębie jednego systemu e-prowadników. Dla wąskich, kompaktowych przestrzeni i szybkiego poruszania się na torze. 

Historie udanych zastosowań w suwnicach RTG

Żuraw portowy

Bezproblemowo przez ponad 10 lat

W tej suwnicy RTG zainstalowany prowadnik kablowy pokonuje ponad 19,2 metra przesuwu z prędkością 70 m/min i przyspieszeniem 0,7 m/s². Działa bez przestojów już ponad 10 lat.
Żuraw RMG

Wyjątkowo kompaktowe zasilanie

Bardzo kompaktowy prowadnik kablowy i prowadzone w nim przewody chainflex pokonują 34,2 metry z prędkością 120 m/min i przyspieszeniem 0,7 m/s2.
Inteligentne tworzywa sztuczne

... inne historie sukcesu

W innych przykładach zastosowań można odkryć, w jaki sposób nasze prowadniki kablowe i przewody chainflex są wykorzystywane w przemyśle dźwigowym dla różnych wymagań.

Przetestowany w rzeczywistych aplikacjach w największym laboratorium testowym w branży

Spojrzenie na laboratorium testowe e-prowadników i przewodów chainflex Zapraszamy do zapoznania się z naszym laboratorium badawczym dla przewodów chainflex i e-prowadników, w którym rocznie przeprowadzanych jest 10 miliardów cykli testowych.
Długie przesuwy podczas testów zewnętrznych Na naszym torze testowym o długości 200 m dla prowadników kablowych można osiągnąć do 400 m przesuwu.

Broszura: Systemy e-prowadników dla dźwigów



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.