Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Trwały system zasilania w dla dźwigów STS

Monobeam, podwójny wózek, rozwiązanie "gęsia szyja", wysięgnik wahadłowy lub suwnica z dźwigarem kratowym: do efektywnego załadunku i rozładunku statków stosowane są różne typy wielkogabarytowych suwnic typu „ship-to-shore”, które stawiają wysokie wymagania w zakresie funkcjonalności i niezawodności użytych systemów zasilania. Operator musi zawsze w 100% polegać zarówno na prowadnikach kablowych, jak i przewodach — nawet przy wysokich obciążeniach, trudnych warunkach pogodowych i agresywnej korozji. Pomagamy naszym klientom osiągnąć ten cel dzięki szerokiemu portfolio wytrzymałych systemów prowadników kablowych, inteligentnym czujnikom do monitorowania stanu lub konserwacji predykcyjnej.

Trwałe produkty dla dźwigów ship-to-shore (STS)

e-prowadniki rolkowe

e-prowadniki rolkowe do wymagających zastosowań

  • Prowadniki kablowe ze stali nierdzewnej z rolkami
  • Długie przesuwy do 800 m
  • Szybkości do 5 m/s
  • 10x dłuższa żywotność przy mniejszym zużyciu siły napędowej
Dowiedz się więcej o e-prowadnikach rolkowych
Rynny prowadzące

Rynny prowadzące

  • Dostępne ze stali nierdzewnej lub aluminium, zapewniające odporność na wodę morską zgodnie z EN6060 i redukcję masy
  • Dostępne jako ekonomiczne i niekorodujące rynny z tworzywa sztucznego
Dowiedz się więcej o rynnach prowadzących
Swobodny koniec ruchomy

Swobodny koniec ruchomy

  • Działa jako rekompensata w przypadku długich przesuwów 
  • Małe, lekkie i ekonomiczne
  • Kompatybilne z czujnikami i.Sense EC.P
  • Może być wykorzystywany z wieloma rodzajami zasilania
Dowiedz się więcej o swobodnych końcach ruchomych
Przewody chainflex

Przewody chainflex

Więcej informacji o kablach chainflex
P4.1

e-prowadnik rolkowy P4.1

Dowiedz się więcej o P4.1

Konserwacja predykcyjna dzięki i.Cee

Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu w połączeniu z czujnikami w prowadnikach kablowych, nieplanowane przestoje dźwigów należą do przeszłości. i.Cee składa się z czujników i oprogramowania, które na wczesnym etapie zgłaszają ewentualne potrzeby konserwacyjne w prowadniku kablowym — nawet przed wystąpieniem uszkodzeń lub awarii. Unika się w ten sposób kosztownych przestojów zakładu i zwiększa bezpieczeństwo.
Dodatkowe informacje

Monitorowanie stanu dzięki i.Sense

Inteligentny system czujników i.Sense oraz oprogramowanie monitorują stan prowadnika kablowego na żurawiu przez całą dobę. Podczas gdy ciężkie ładunki, długi czas pracy i trudne warunki pogodowe oznaczają wysokie obciążenia dla żurawi STS, i.Sense pomaga zapewnić bezpieczeństwo pracy. W przypadku problemów, oprogramowanie może zainicjować awaryjne zatrzymanie, aby zapobiec uszkodzeniom.
Dodatkowe informacje

Zaciski chainfix CFXL

Ponieważ żurawie STS często mają szczególnie długi przesuw, wysokie obciążenia i siły występują bardzo często, zwłaszcza w obszarze zasilania. W celu odciążenia mocno obciążonych przewodów w prowadniku stosowane są zaciski chainfix. Dzięki prostej modernizacji umożliwiają mocowanie nawet węży i kabli o dużych średnicach.
Dodatkowe informacje

Historie użytkowników — Niestandardowe rozwiązanie w zakresie zasilania dla każdego żurawia STS

Porównanie systemów

Systemy e-prowadników zamiast festonów, bębnów przewodowych z silnikiem i szyn zbiorczych

Systemy e-prowadników zamiast firan kablowych Systemy prowadników kablowych zamiast festonów
Prowadzenie przewodów i prowadników kablowych zapewniające jednocześnie ochronę przed wpływem wiatru i wahaniami temperatur. Minimalizuje to przestoje.
e-prowadniki zamiast bębnów kablowych z napędem Systemy prowadników kablowych zamiast bębnów przewodowych z silnikiem
Brak pierścienia stykowego przy długich przesuwach. Bezpieczne prowadzenie wszystkich mediów w jednym systemie. Długość przesuwów do 1000 metrów.
Systemy e-prowadników zamiast szynoprzewodów Systemy prowadników kablowych zamiast szynoprzewodów
Dostarczanie danych, energii, płynów i powietrza w bezpieczny sposób w obrębie jednego systemu e-prowadników. Dla wąskich, kompaktowych przestrzeni i szybkiego poruszania się na torze. 

Elastyczne opcje montażu prowadników kablowych w żurawiach STS — rozwiązanie na każdą sytuację

W zależności od sytuacji zastosowania i typu żurawia dostępne są różne rodzaje instalacji systemu prowadników kablowych. Oprócz zwykłego montażu na szczycie dźwigara suwnicy, mocowanie boczne chroni na przykład przed silnymi wiatrami bocznymi, podczas gdy instalacja e-prowadnika pod dźwigarem suwnicy chroni go, w miarę możliwości, przed śniegiem, deszczem i lodem. W każdej sytuacji możemy zapewnić odpowiedni prowadnik kablowy i opcję montażu.

Montaż na dźwigarze suwnicy

Montaż prowadnika kablowego na dźwigarze suwnicy

Montaż pod dźwigarem suwnicy

Montaż prowadnika kablowego pod dźwigarem suwnicy

Montaż z boku dźwigarów suwnic

Montaż prowadnika kablowego z boku dźwigara suwnicy

Przetestowany w rzeczywistych aplikacjach w największym laboratorium testowym w branży

Spojrzenie na laboratorium testowe e-prowadników i przewodów chainflex Zapraszamy do zapoznania się z naszym laboratorium badawczym dla przewodów chainflex i e-prowadników, w którym rocznie przeprowadzanych jest 10 miliardów cykli testowych.
Długie przesuwy podczas testów zewnętrznych Na naszym torze testowym o długości 200 m dla prowadników kablowych można osiągnąć do 400 m przesuwu.

Darmowe opracowanie techniczne


Broszura: rozwiązania dla obiektów portowych

To także może Państwa zainteresować

Dźwigi wewnętrzne
 


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.