Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Jeszcze większe bezpieczeństwo na długich przesuwach — i.Sense EC.B z nowym czujnikiem wciągarki

Zwłaszcza w najbardziej niesprzyjających warunkach w systemach dźwigowych itp. inteligentne wykrywanie uszkodzeń i.Sense EC.B oferuje teraz optymalną ochronę przed przestojami i ich wysokimi kosztami dzięki nowemu czujnikowi wciągarki.

Jeszcze większe bezpieczeństwo ... i.Sense EC.B Nowy czujnik wciągarki w systemie i.Sense EC.B oferuje teraz jeszcze większe bezpieczeństwo na długich przesuwach.
Ogniwa w e-prowadnikach są wykonane z myślą o ciągłej, ciężkiej pracy. Czasami zdarzenia nadal przebiegają inaczej — zwłaszcza podczas długich przesuwów. Aby to osiągnąć, wyposażyliśmy nasz sprawdzony system i.Sense EC.B do inteligentnego wykrywania zerwania w nowy czujnik wciągarki. Natychmiast wykrywa on zerwanie, nawet przy długości prowadnika powyżej 35 m, i momentalnie wysyła komunikat w przypadku upadku. Umożliwia to bezpośrednią reakcję i uniknięcie kosztownych szkód następczych lub całkowitej awarii instalacji.

Nowy czujnik wciągarki charakteryzuje się ekstremalną odpornością na warunki atmosferyczne i solidną konstrukcją, co czyni go szczególnie interesującym do zastosowań zewnętrznych, zwłaszcza w systemach dźwigowych lub przenośnikach taśmowych materiałów sypkich. Ponadto dłuższa odległość pomiarowa nowego czujnika wynosząca 999 m umożliwia znacznie dokładniejsze dostrojenie systemu. Inteligentne wykrywanie uszkodzeń za pomocą i.Sense EC.B zapewnia tym samym optymalną ochronę nawet na długich przesuwach. 
Zamów bezpłatną przykładową prezentację
Technologia w górę

Technologia w górę

  • Akwizycja danych o stanie w czasie rzeczywistym dla systemu zasilania podczas całego przesuwu
  • Dłuższa odległość pomiarowa 999 mm dla lepszej precyzji podczas długich przesuwów
  • Odporność na działanie warunków atmosferycznych, idealne do dużych obiektów dźwigowych
     
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Do długich przesuwów potrzebny jest tylko jeden czujnik — drugi czujnik można zachować
  • Unikaj nieplanowanych przestojów
  • Zapobieganie całkowitej awarii w przypadku zerwania poszczególnych ogniw
Udowodnione

Udowodnione

  • Pomyślnie sprawdzony w terenie dzięki pierwszym aplikacjom dla klientów
  • Bieżące serie testów w największym w branży laboratorium testowym  dla dynamicznych systemów prowadzenia energii
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

  • Konserwacja oparta na stanie pozwala uniknąć niepotrzebnej lub przedwczesnej wymiany prowadnika

Ekspert ds. inteligentnych tworzyw sztucznych, Richard Habering, szybko i w prosty sposób wyjaśnia, jak działa i.Sense EC.B.

Pomyślnie wdrożenie inteligentnego wykrywania uszkodzeń

i.Sense EC.B z inteligentnych tworzyw sztucznych w praktyce


Oczyszczalnie ścieków i operacje z nimi związane |
Żurawie portowe i kontenerowe |
Przenośnik i transport towarów masowych


 

„Mniejszy wysiłek, większa dostępność”

i.Sense EC.B w użyciu "Mniejszy wysiłek związany z konserwacją, większa dostępność, możliwość prowadzenia różnych przewodów i węży w jednym systemie, elektroniczne monitorowanie siły ciągnącej/pchającej … Zdecydowanie wybrałbym inteligentne prowadniki kablowe od igus ponownie!"

mgr inż. Fabian Wilhelm, kierownik projektu w firmie AOS Stade GmbH

Aplikacje klientów na całym świecie

Przegląd przykładów i.Sense Niezależnie od tego, czy chodzi o międzynarodową produkcję motoryzacyjną, globalny przemysł dźwigowy, czy regionalne oczyszczalnie ścieków — systemy i.Sense są z powodzeniem stosowane, a koszty konserwacji redukowane czemu towarzyszy również zapobieganie przestojom maszyn.

Przejdź do przeglądu zastosowań

Kiedy wymagany jest inteligentny czujnik wykrywania zerwań, taki jak i.Sense EC.B?

Monitorowanie stanu zamiast przestojów produkcji

Gdy regularne prace konserwacyjne wymagają całkowitego zatrzymania produkcji ...
System monitorowania stanu dla bardzo małych odchyleń

Kiedy anomalie ruchu nie mogą zostać wykryte przez ludzi w odpowiednim czasie ... 
Kontrola stanu w przypadku ciągłego monitorowania

Jeśli instalacje lub maszyny wymagają częstego lub ciągłego monitorowania ...
Monitorowanie stanu w trudno dostępnych miejscach

Jeśli przesuwy systemu zasilania są trudno dostępne lub praktycznie niewidoczne ... 
Monitorowanie stanu stref bezpieczeństwa

Jeżeli prace konserwacyjne stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa ...
Monitorowanie stanu w celu obniżenia kosztów

Jeśli koszty konserwacji mają zostać zmniejszone, a żywotność zwiększona ...

i.Sense EC.B w użyciu na dźwigu kontenerowym

  • Czujnik EC.B (EC = e-prowadnik, B = detekcja zerwania) jest zainstalowany na ruchomym końcu e-prowadnika (na filmie z mniejszą skrzynką czujnika dla krótkich przesuwów)
  • Specjalne uchwyty montażowe umożliwiają instalację czujnika EC.B. na ruchomym końcu e-prowadnika
  • Lina jest rozciągnięta przez e-prowadnik, który wychwytuje każdą zmianę długości i zgłasza ją do nowego czujnika wciągarki EC.B.
  • To wykrywa zerwanie prowadnika, wyłącza system i zapobiega dalszym uszkodzeniom
Więcej informacji o innych systemach i.Sense
Ekspert w zakresie czujników, Konstantin Schmer, wyjaśnia działanie systemu

Integracja z Państwa środowiskiem sieciowym

W ramach systemu monitorowania stanu i.Sense z inteligentnych tworzyw sztucznych wszystkie dane i.Sense EC.B można również analizować w module szafy sterowniczej i.Cee. Całe zarządzanie alarmami i eskalacją zakładu może być następnie sterowane cyfrowo. 

Moduł i.Cee oferuje liczne opcje integracji z konceptami konserwacji predykcyjnej: od zarządzania usługami prewencyjnymi, które planują regularną konserwację w zależności od użytkowania, po niezależne od lokalizacji zarządzanie usterkami, które natychmiast zgłasza wszelkie nieprzewidziane zmiany za pośrednictwem różnych kanałów mobilnych. Wszystkie informacje są gromadzone w nowoczesnym panelu sterowania — online lub offline w sieci lokalnej — w zależności od wymagań klienta.


Ogólny przegląd inteligentnych tworzyw sztucznych

Wgląd w całe portfolio produktów igus z obszaru Przemysłu 4.0


Spis treści tej bezpłatnej broszury:
  • Monitorowanie stanu (i.Sense)
  • Systemy monitorowania stanu
  • Zalety systemów monitorowania stanu
  • Przykłady zastosowań monitorowania stanu
  • Konserwacja predykcyjna (i.Cee)
  • Przejdź do systemów dla konserwacji predykcyjnej
  • Zalety systemów konserwacji predykcyjnej
  • Przykłady zastosowań konserwacji predykcyjnej
  • Przepływ danych w nowoczesnych koncepcjach inteligentnych fabryk

Informacje ...

Katalog nowości: Nowości 2022 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych Ponownie wszystko o nowościach 2022 w zakresie inteligentnych tworzyw sztucznych w kompaktowym formacie PDF.
Katalog nowości w formacie PDF

... Zachęcamy do wypróbowania ...

Inteligentne dane 3D Bezpłatne dane 3D, instrukcje obsługi i wiele więcej w naszym dziale usług inteligentnych tworzyw sztucznych
Dane 3D

... Realizacja

Zakup nowości z obszaru inteligentnych tworzyw sztucznych w sklepie internetowym igus Zamawianie gotowych do montażu, inteligentnych tworzyw sztucznych bezpośrednio w sklepie internetowym igus
sklepu online


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.