Dostosowanie formatu w nowoczesnym systemie testowania i pakowania firmy Wipotec

Ten moduł do serializacji produktów jest precyzyjny i wytrzymały dzięki technologii łożysk drylin® i iglidur®.

Profil

  • Co było potrzebne: stoły liniowe z wrzecionem drylin® SHT, pręty okrągłe i łożyska ślizgowe wykonane z igliduru®, łożyska kulkowe xiros
  • Wymagania: Dla jednostki pakującej i testującej poszukiwano zgodnych z FDA, bezobsługowych i wytrzymałych produktów łożyskowych do licznych regulacji formatu oraz do technologii przenośników.
  • Przemysł: Systemy pakowania, systemy testowania
  • Sukces klienta: Wytrzymałe łożyska liniowe drylin® umożliwiają precyzyjną ręczną regulację formatu. Łożyska ślizgowe iglidur® i łożyska kulkowe xiros są również bardzo odporne na zużycie i całkowicie bezobsługowe. Umożliwiają długą żywotność nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Problem

Rozwiązanie

Rysunek 1: Stoły liniowe drylin® SHT z napędem wrzeciona do regulacji bocznej i formatowej

Ilustracja 2: Bezsmarowy pręt okrągły iglidur® JB jako wałek transportowy zapobiega zanieczyszczeniu produktów.

Rysunek 3: drylin® Wrzeciona liniowe z regulacją boczną i wysokości

Rysunek 4: Łożyska wykonane z bezobsługowego materiału iglidur® J pracują w rolce dociskowej.

Rysunek 5: Stoły liniowe wrzeciona drylin® SHT są również używane do precyzyjnej regulacji czujników.

Ilustracja 6: łożyska kulkowe xiros w rolkach prowadzących są w pełni zgodne z FDA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa