drylin® - najlepszy współczynnik tarcia, najniższe zużycie

Materiały

Optymalne połączenie materiałów

iglidur® J

  • bezobsługowa praca na sucho
  • niski współczynnik tarcia ze wszystkimi materiałami
  • doskonała odporność na zużycie
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
przykład

iglidur® J200

  • absolutnie bezobsługowy
  • ekstremalna żywotność na anodowanym aluminium
  • Niski współczynnik tarcia z anodyzowanym aluminium
  • Doskonała odporność na zużycie w przypadku anodyzowanego aluminium
JUM20Q

iglidur® X

  • absolutnie bezobsługowy
  • Odporność na temperatury od -100°C do +250°C w trybie pracy ciągłej
  • Uniwersalna odporność chemiczna
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
przykład

iglidur® E7

  • Cicha praca dzięki dobrym właściwościom tłumiącym
  • Wyjątkowo niski współczynnik tarcia
  • samosmarujące dzięki wbudowanym smarom stałym
  • odporny na korozję
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci

Y = współczynnik tarcia

Y = zużycie

Y = żywotność

AWM(P):Wał z anodowanego na twardo aluminium h10 lub h8
SWM:Hartowany i szlifowany wał ze stali , h6, (AISI 1055)
EWM:Hartowany i szlifowany wał ze stali nierdzewnej , h6, (AISI 440C)
EEWM:Hartowany i szlifowany wał ze stali nierdzewnej , h6, (AISI 420C)
hv:Chromowany na twardo i szlifowany wałek ze stali , h7, (AISI 1055)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa