iglidur® X — dane materiałowe

Spis treści

Rzut okiem na najważniejsze specyfikacje

Opisowe specyfikacje techniczne
Odporność na zużycie w temperaturze -100°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Więcej informacji na temat odporności na zużycie
Odporność na zużycie w temperaturze +250°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Odporność na zużycie w temperaturze + 315°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
Nacisk powierzchniowy- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Niski współczynnik tarcia- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Współczynniki tarcia µ, na sucho: 0,09–0,27
Zużycie- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Odpowiednie dla ekstremalnie wysokich prędkości- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Niska absorpcja wilgoci- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Więcej informacji na temat pochłaniania wilgoci
Doskonała odporność na zużycie pod wodą- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Współczynnik tarcia µ: 0,04
Bardzo wysoka odporność na media- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Więcej informacji na temat odporności na media
Rozpraszający prąd elektryczny- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Uniwersalna odporność na działanie substancji chemicznych- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Odporność na pleśń- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Zgodnie z normą DIN EN ISO 846

Specyfikacja mechaniczne

maksymalny, rekomendowany nacisk powierzchniowy
Odkształcenie

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/sObracanieOscylacjaliniowe
stałe1,51,15
Krótkoterminowe3,52,510

Tarcie i zużycie

iglidur® XsucheSmarOlejWoda
Współczynnik tarcia µ0,09–0,27 0,090,040,04
Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s

Zużycie
Materiał wału

Tolerancje instalacyjne

Średnica d1 [mm]Wał h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Obudowa H7 [mm]
do 30–0,025+0,006 +0,0460 +0,010
> 3 do 60–0,030+0,010 +0,0580 +0,012
> 6 do 100–0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
> 10 do 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
> 18 do 300–0,052+0,020 +0,1040 +0,021
> 30 do 500–0,062 +0,025 +0,1250 +0,025
>50 do 800–0,074+0,030 +0,1500 +0,030

Odporność chemiczna

Środek chemicznyOdporność
Alkohole+
Węglowodory+
Tłuszcze, oleje bez dodatków+
Paliwa+
Rozcieńczone kwasy+
Silne kwasy-
Rozcieńczone zasady+
Silne zasady+

Promieniowanie radioaktywne

Odporność na promieniowanie UV

Próżnia

Specyfikacje elektryczne

Typowe obszary zastosowań

Przemysł produkcji napojów

Przemysł napojów

Przemysł drzewny

Przemysł drzewny

Samolot

Lotnictwo

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa