iglidur® H1 - Dane materiałowe

Tabela danych materiałowych

Właściwości ogólne Jednostkaiglidur® H1 Metoda testowa
Gęstośćg/cm³ 1,53
Kolor kremowy
Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu % masy 0,1 DIN 53495
Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,3
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali µ 0,06 - 0,20
Wartość PV, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,8
Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystości MPa 2800 DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w 20°C MPa 55 DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 78
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) MPa 80
Twardość D w skali Shore'a 77DIN 53505
[b]Właściwości fizyczne i termiczne [/b]
Maks. długotrwała temperatura pracy °C +200
Maks. krótkotrwała temperatura pracy °C +240
min. temperatura stosowania °C-40
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,24ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K-1 x 10-5 6 DIN 53752
Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwa Ωcm > 1012DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa Ω > 1011DIN 53482
wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® H1
wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® H1
wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (80 MPa przy +20 °C)

Specyfikacja mechaniczna

Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury

Dopuszczalne prędkości ślizgowe

Maksymalna prędkość powierzchniowa

m/s Obrotowe Oscylacyjne liniowy
stały 21,05
Krótkoterminowy 2,5 1,5 7

Temperatury

iglidur® H1 Temperatura zastosowania
Minimalna -40°C
Maks. długotrwała +200°C
Maksymalna, krótkotrwała +240°C
Dodatkowo zabezpieczony osiowo +80°C
Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa

Tarcie i zużycie

iglidur® H1 suchySmar Olej Woda
Współczynnik tarcia μ 0,06 - 0,2 0,09 0,04 0,04
Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
wykres. 07 Zużycie w maszynach oscylujących i wirujących

Odporność chemiczna

Środek chemiczny Odporność
Alkohole +
Węglowodory +
Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy + do 0
Silne kwasy + do -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + do -

Odporność chemiczna

Promieniowanie radioaktywne

Odporność na promieniowanie UV

Próżnia

Specyfikacja elektryczna

Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwa > 1012 Ωcm
Rezystancja powierzchniowa > 1011 Ω

Absorpcja wilgoci

Maksymalna absorpcja wilgoci
przy +23 °C/50 % wilgotności względnej 0,1 % wag.
Maks. absorpcja wilgoci 0,3% masy
Wpływ absorpcji wilgoci

Tolerancje montażowe

Średnica d1 [mm]Wał h9 [mm]iglidur® H1 F10 [mm]Obudowa H7 [mm]
do 3 0–0,025 +0.006 +0.046 0 +0,010
> 3 do 6 0–0,030 +0.010 +0.058 0 +0,012
> 6 do 10 0–0,036 +0.013 +0.071 0 +0,015
> 10 do 18 0 - 0,043 +0.016 +0.086 0 +0,018
> 18 do 30 0–0,052 +0.020 +0.104 0 +0,021
> 30 do 50 0–0,062 +0.025 +0.125 0 +0,025
>50 do 80 0–0,074 +0.030 +0.150 0 +0,030

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa