Bezsmarowne i bezobsługowe łożyska do dużych obciążeń w podwoziu nowych żurawi RTG

Producent suwnic Tan Cang Gantry instaluje łożyska bezsmarowe, które nie wymagają regularnej konserwacji.

Profil

  • Co było potrzebne:
    Bezsmarowne i bezobsługowe łożysko do dużych obciążeń " igutex ® TX",
    Łańcuch rolkowo-energetyczny P4HD,
    Przewód chainflex®
  • Wymagania:
    Klient poszukiwał punktów łożyskowych, które byłyby w stanie wytrzymać szczególnie wysokie obciążenia w podwoziu żurawi RTG, wytrzymać trudne warunki środowiskowe i ograniczyć prace konserwacyjne.
  • prac konserwacyjnych. Sukces dla klienta: 
    Łożyska do dużych obciążeń "TX1" oferują maksymalny dopuszczalny nacisk powierzchniowy 200 MPa. Cecha szczególna: dzięki warstwie wewnętrznej zoptymalizowanej pod kątem właściwości ślizgowych, są one zoptymalizowane pod kątem tarcia, trwałe i całkowicie bezobsługowe. Klient może zrezygnować z regularnej konserwacji i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy dźwigu.
Podwozie żurawia RTG

Tan Cang Gantry specjalizuje się w produkcji i budowie urządzeń portowych, takich jak dźwigi RTG.

W ramach współpracy z igus® Vietnam, Tan Cang Gantry polega między innymi na całkowicie bezsmarowej i bezobsługowej technologii łożysk o dużym obciążeniu w podwoziach swoich suwnic RTG.

Zainstalowane łożyska do dużych obciążeń "igutex® TX1" składają się z wytrzymałej tkaniny z włókna szklanego w powłoce zewnętrznej. Maksymalny dopuszczalny nacisk powierzchniowy wynosi do 200 MPa.

Tan Cang Gantry otrzymuje również prowadzenie kabli od igus®: Rolkowy łańcuch energetyczny typu P4HD. "HD" opisuje przydatność łańcucha odwijającego do ciężkich zastosowań.

Ponieważ górny bieg łańcucha rolkowego nie ślizga się po dolnym biegu "" , ale toczy się, opór tarcia podczas przesuwania łańcucha jest zredukowany do minimum.

Kable chainflex® z atestem UL zostały wybrane jako kable prowadzące. Odporne na promieniowanie UV kable chainflex® są specjalnie zaprojektowane do długich odcinków w łańcuchach energetycznych i wąskich promieni gięcia.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa