Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Druk wielomateriałowy - dla komponentów wydrukowanych w 3D o jeszcze większej trwałości


Czym jest dwuskładnikowe drukowanie 3D?

Części dwuskładnikowe łączą zalety dwóch różnych materiałów w jednym elemencie. Oba mogą być dwoma różnymi filamentami, kombinacją drukowania 3D i formowania wtryskowego lub kombinacją różnych materiałów, takich jak tworzywo sztuczne i metal.
 
Trybofilamenty igus® mają wyjątkową, wyróżniającą się odporność na zużycie i współczynnik tarcia. Ale są też inne materiały do druku 3D, które zostały specjalnie zoptymalizowane pod kątem wysokiego stopnia wytrzymałości i sztywności. Dzięki wielomateriałowemu drukowi, trybofilamenty można łączyć z innymi materiałami w komponencie w celu uzyskania wysokiego stopnia odporności na zużycie oraz lepsze właściwości mechaniczne i funkcjonalne  
 
Czy masz aplikację, która wymaga użycia wielomateriałowych komponentów? Chętnie pomożemy w realizacji Państwa projektu.  

Wyślij zapytanie o projekt

Jakie są rodzaje kombinacji różnych materiałów?

Jak i z jakimi materiałami można łączyć trybofilamenty iglidur®?

Wiele materiałów jest kompatybilnych i może być łączonych w taki czy inny sposób w druku dwuskładnikowym. Podobne włókna (takie materiały z tym samym polimerem bazowym lub podobną temperaturą przetwarzania) mogą być mocno związane: materiały łączą się ze sobą, łącząc dwie „fazy” elementu. To już nie działa, gdy różnica między temperaturami przetwarzania jest zbyt duża: wówczas jeden z dwóch materiałów może nie być stabilny wymiarowo podczas przetwarzania lub może być narażony na szkodliwe temperatury. Aby mieć absolutną pewność co do połączenia, dobrym rozwiązaniem jest konstrukcja blokująca, w której dwie fazy są połączone tak, że nie można ich rozdzielić metodami nieniszczącymi.

Właściwości mechaniczne

Dwuskładnikowa produkcja addytywna

Tribofilamenty są łączone z bardzo sztywnymi lub elastycznymi materiałami. Umożliwia to konstruowanie bardzo mocnych komponentów - w tym wykonanych metodą konstrukcji lekkiej - w połączeniu z zaletami trybologicznymi filamentów iglidur. Połączenie filamentów iglidur z elastycznymi materiałami jest szczególnie odpowiednie do produkcji palców chwytaka, jeśli powierzchnia chwytająca ma zapewniać dobry chwyt, ale elementy ruchome muszą się ślizgać.  

Formowanie wtryskowe połączone z drukowaniem 3D

Rolka z formowanie wtryskowego i drukowania 3D

Formowane komponenty wydrukowane w 3D umożliwiają realizację geometrii, które są możliwe tylko przy drukowaniu 3D w połączeniu z większym wyborem dostępnych materiałów w obszarze formowania wtryskowego, ponieważ można wybrać wszystkie materiały iglidur.

Druk 3D z inteligentnymi funkcjami

Drukowanie 3D z czujnikami

Druk wielomateriałowy umożliwia szybkie wytwarzanie odpornych na zużycie polimerów ze zintegrowaną warstwą czujników. W ten sposób powstają wyjątkowo trwałe części specjalne, które generują ostrzeżenie przed wystąpieniem przeciążenia lub po osiągnięciu granicy zużycia, aby umożliwić konserwację predykcyjną.  


Gdzie stosuje się części dwuskładnikowe?

Dźwignia kątowa

Wydrukowana 3D dźwignia kątowa

Element do sił odkształcających; jego duża sztywność chroni złącze przed uszkodzeniami. Punkty łożyskowe bardzo płynne pracują, są trwałe i odporne na zużycie. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj połączenie filamentu wzmocnionego włóknem węglowym, takiego jak igumid P150, i zoptymalizowanego trybologicznie materiału, takiego jak jeden z trybofilamentów iglidur firmy igus.

Chwytak

Wydrukowany 3D chwytak

Wymagania dynamiczne nakazują, aby element chwytający był jak najlżejszy, ale o dużej wytrzymałości na zginanie i chwytał pewnie, ale delikatnie. Podczas gdy korpus chwytaka jest wykonany z filamentu wzmocnionego włóknem, elastyczny filament, którego wysoki współczynnik tarcia zapewnia bezpieczny chwyt, można zastosować do powierzchni chwytania.  

Blok łożyskujący pod śruby pociągowe

Wydrukowany w 3D blok łożyskujący pod śruby pociągowe

Łożyska wału powinny kompensować wszelkie błędy kątowe i tłumić wstrząsy. Łożysko ślizgowe iglidur® może być osłonięte elastycznym filamentem, takim jak TPU o twardości Shore'a 95 A.


Dlaczego druk 3D od igus?

Dzięki pięćdziesięcioletniej wiedzy specjalistycznej w zakresie komponentów odpornych na zużycie wykonanych z samosmarowych, wysokowydajnych polimerów, igus oferuje nowe możliwości w druku 3D. Oferujemy rozwiązania opracowane specjalnie do zastosowań ruchomych, w których zwykłe materiały szybko osiągnęłyby swoje granice - nasze tworzywa sztuczne wykazują odporność na zużycie nawet 50-krotnie większą niż standardowe tworzywa do drukowania 3D.
 
Polimery i produkty iglidur®, z których są wytwarzane, są dokładnie testowane pod kątem zużycia, tarcia i trwałości w naszym wewnętrznym laboratorium testowym . Odporność na ścieranie elementów wydrukowanych 3D została udowodniona i udokumentowana podczas wielu testów: ten film pokazuje test zużycia elementu ślizgowego z trybofilamentu I180 w porównaniu z wydrukowaną w 3D częścią ze standardowego materiału do drukowania ABS 3D.


print2mold: szybkie i ekonomiczne części formowane wtryskowo

Do drukowania dwuskładnikowego i nie tylko: print2mold, metoda Szybkiego Wytwarzania Narzędzi igus®, pozwala na szybkie i łatwe zastosowanie elementów odpornych na zużycie podczas produkcji addytywnej z tworzyw sztucznych do formowania wtryskowego iglidur®. Wystarczy przesłać model 3D do usługi drukowania igus® 3D, wybrać wymagany materiał i ilość oraz obliczyć cenę. Po szybkim sprawdzeniu i potwierdzeniu przez naszych inżynierów, Twoje części zostaną przygotowane do wysyłki w ciągu mniej niż dziesięciu dni i dostarczone.

Szybkie części formowane wtryskowo z form wydrukowanych w 3D

Przemysłowe drukowanie 3D w igus®

Przemysłowe drukowanie 3D
Dowiedz się więcej o drukowaniu 3D

Trybofilamenty i proszek do spiekania laserowego

Trybofilamenty i proszek do spiekania laserowego
Informacje na temat filamentów iglidur®

Materiały iglidur® do formowania wtryskowego

Przegląd materiałów iglidur®
Przegląd materiałów iglidur®

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h