Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Przewód hybrydowy kompatybilny z prowadnikiem, odpowiedni do najnowszych silników Bosch Rexroth

Bosch Rexroth MS2N i IndraDrive Mi: Wreszcie pasujące przewody napędowe readycable® - konfekcjonowane i gotowe do podłączenia

Wraz z najnowszą generacją silników Bosch Rexroth, wymagania dotyczące podłączanych komponentów również rosną. Dzięki nowym konfekcjonowanym, hybrydowym przewodom readycable można realizować mniejsze promienie gięcia, a także precyzyjne co do centymetra przesuwy. Prowadzi to do znacznego potencjału oszczędności w przestrzeni montażowej i kosztach budowy.   
Zamów bezpośrednio!
Posiadając już ponad 4 600 przewodów napędowych, igus rozszerza teraz asortyment, który jest dostępny w dowolnym momencie, ze wszystkimi jego zaletami (36-miesięczna gwarancja), bez minimalnej ilości zamówienia, bez kosztów cięcia itp. Konfekcjonowane przewody hybrydowe odpowiednie dla Bosch Rexroth składają się z serwonapędu do przenoszenia mocy i zintegrowanego przewodu enkodera (znanego również jako technologia Jednego Przewodu). Jako gotowe do podłączenia readycable przy niskich wymaganiach dotyczących okablowania, są gotowe do natychmiastowego użycia, a zatem są stosowane w wielu obrabiarkach i gałęziach przemysłu, takich jak obsługa materiałów, systemy przenośników lub budownictwo.  

Rzut okiem na Państwa korzyści

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Można je bezpiecznie i łatwo zamówić online z  36-miesięczną gwarancją 
  • Oszczędzaj przestrzeń montażową i masę dzięki najnowszej technologii hybrydowej: tylko jeden przewód do zasilania i danych
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Skrócony czas i wysiłek związany z okablowaniem, tylko jeden przewód zamiast dwóch 
  • Zamów bezpośrednio online poprzez numer producenta
  • W 24 godziny prosto z magazynu, dostępność dostawy na czas zmniejsza Twoje wymogi magazynowe
  • Bez dopłaty za minimalne ilości, bez kosztów cięcia 
Dowód

Dowód

Odnawialność

Odnawialność

  • Brak pozostałościowej długości lub wysunięcia: wszystkie konfekcjonowane przewody są cięte z centymetrową precyzją 
  • Indywidualne obliczanie żywotnoścido każdego zastosowania bez nadmiernego wymiarowania i marnowania zasobów

Minuty zamiast dni: gotowe do podłączenia rozwiązania firmy igus skracają czas montażu

W bardzo niewielu branżach, czasy przepustowości są tak samo ważne, jak w przemyśle obróbczym. Eliminowanie poszczególnych etapów pracy oznacza, że można osiągnąć znaczne oszczędności w kosztach przetwarzania. Wiedzą o tym również inżynierowie projektowi z Hartford, największego producenta centrów obróbczych CNC na Tajwanie. 
 
W swoich zrobotyzowanych centrach obróbczych, Hartford opiera się w całości na konfekcjonowanych systemach e-prowadników, w tym na wielu przewodach readycable od igus. Wyklucza to wiele etapów procesu dla producenta, skracając czas montażu od kilku tygodni do zaledwie połowy dnia. Jednocześnie klienci mogą zawsze polegać na otrzymaniu bezpiecznego i niezawodnego rozwiązania z jednego źródła.
 

Przetestowane ... sprawdzone .. gwarantowane!

Wszystkie produkty igus posiadają typową gwarancję chainflex na 36 miesięcy

Konfekcjonowane i gotowe do podłączenia przewody stosowane w e-prowadnikach lub robotach muszą mieć szczególne właściwości, tak aby niezawodnie pracowały przez długi czas pomimo dużej liczby cykli, dużych szybkości i przyspieszeń, a także niekorzystnych warunków otoczenia.
 
Przewody chainflex stosowane w produktach readycable, są intensywnie testowane we własnym laboratorium testowym o powierzchni 3 800 m², największym w branży laboratorium testowym na świecie. Konfekcjonowane przewody readycable zapewniają długą żywotność, przynajmniej 36 miesięcy, dzięki obszernym testom i zapewnieniu kontroli jakości we własnym laboratorium oraz ponad 25 letniemu doświadczeniu w produkcji i konfekcjonowaniu przewodów.
 

Rzut okiem na wszystkie szczegóły dotyczące nowych przewodów hybrydowych do Bosch-Rexroth

Producent Nr art.igus® Nr art.Rodzaj przewoduIlość żył i przekrój nominalny przewodnika     Średnica zewnętrznaPromień gięcia 
RKH0101MAT98513120Przewód podstawowy(5x2,5+(5x0,35)+(4xAWG22)C)C          17,010xd MAT98513120
RKH0900MAT98513121Przewód podstawowy(5x2,5+(5x0,35)+(4xAWG22)C)C          17,010xd MAT98513121
RH2-021DBB-NNMAT98513122Przewód podstawowy(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513122
RH2-022DBB-NNMAT98513123Przewód podstawowy(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513123
RH2-023DBB-NNMAT98513124Przewód podstawowy(4G1,5+(2x0,75)C+(2x2x0,14+2x0,25)C)C          15,010xd MAT98513124

Znajdź pasujący przewód napędowy

Bosch Rexroth Wyszukiwarka produktów readycable: bezpośrednie obliczanie żywotności wszystkich przewodów napędowych.
 
 
Kliknij tutaj

Sprzedawane na metry z technologią hybrydową

Portfolio chainflex® Przewody chainflex to niekonfekcjonowane przewody do zastosowań ruchomych w e-prowadnikach lub do niezawodnych zastosowań na robotach, objęte 36-miesięczną gwarancją.  Tam znajdziesz wiele niekonfekcjonowanych przewodów hybrydowych sprzedawanych na metry z asortymentu katalogowego.  
Przejdź do przewodów CF tutaj

Systemy zasilania gotowe do podłączenia

Konfekcjonowanie readychain Dzięki naszym systemom readychain zapewniamy indywidualne, wstępnie konfekcjonowane zasilanie, które w łatwy sposób można zainstalować podczas końcowej fazy. Pozwala to znacznie obniżyć wewnętrzne koszty procesu i umożliwiają skupienie na kluczowych kompetencjach.  
Dowiedz się więcej o readychain!


Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.