Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Usługa CNC online


Obecnie dostępne tylko w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a wkrótce także w innych krajach


Zachęcamy do wypróbowania nowych funkcji już teraz:

Funkcja ekspresowa

Usługa ekspresowa — części CNC gotowe do wysyłki w ciągu trzech dni

Do części toczonych, a teraz także do części obrabianych

Półprodukt

Standardowe tworzywa sztuczne w asortymencie

POM, PA, PA 6 C, PET



Szybko

Dzięki "Natychmiastowej wycenie", cena jest określana w ciągu sekund i Twoje zamówienie może być 
przetworzone szybko. Nie musisz już długo czekać na odpowiedź - Możesz szybko podjąć decyzję o zakupie.

Łatwo

Skonfiguruj swoje wymagania za pomocą interfejsu użytkownika TriboCut.  Wyślij wycenę i zamów swoje pojedyncze elementy iglidur® toczone i  frezowane w bardzo prosty sposób online.  

Przejrzyste

Podczas przetwarzania Twojego zamówienia jesteś na bieżąco dzięki aktualizacjom bądź wiadomościom e-mail.  Dzięki temu status Twojego zamówienia pozostaje przejrzysty .


Technologia w górę

Technologia w górę

  • Obliczanie cen w ciągu kilku sekund 
  • Łatwość użytkowania 
  • Przejrzystość podczas całego procesu zamówienia
  • (NOWOŚĆ)speedicut: trzydniowa usługa ekspresowa dla części obrabianych (wkrótce również dla części toczonych)
  • (NOWOŚĆ)speedicut: standardowe polimery w asortymencie: PE UHMW, POM, PA, PA 6 C, PET
  • (NOWOŚĆ)IBD: opcja ekspresowa, do 500 standardowych tulei gotowych do wysyłki w ciągu pięciu dni
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Oszczędza niepotrzebne czasy oczekiwania i koszty 
  • Decyzje mogą być podejmowane szybko 

Krótka prezentacja nowości: Usługa TriboCut


Twoje opcje konfiguracji

Korzystając z interfejsu użytkownika TriboCut, możesz łatwo skonfigurować swoje wymagania, a tym samym obliczyć ceny

Wybierz najlepszy materiał do swojej aplikacji:

Twoje poszczególne elementy toczone i frezowane mogą być wykonane z dowolnego rodzaju półproduktu iglidur® . W dowolnym momencie, możesz wybierać z całej gamy materiałów iglidur® , aby w swoich aplikacjach wykorzystać najlepsze właściwości trybologiczne Twojego komponentu.  

Określ tolerancje:

Twoje komponenty zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi elementów z tworzyw sztucznych, jak wskazano w ISO 2768-mK. Czy twój element posiada pomiary długości z różnymi tolerancjami? - Żaden problem, możesz je również wskazać, a tym samym ustalić cenę.  

Skonfiguruj otwory:

Otwory są automatycznie wykrywane na podstawie modelu 3D. Możesz więc skonfigurować gwinty i dopasowanie. Cena jest dostosowywana automatycznie.  

Przypisz priorytet swojemu zamówieniu:

Wskaż wymagany czas przepustowości. Jeśli nasz zwykły czas przepustowości jest dla Ciebie wystarczający, wybierz "Standardowy". Za dodatkową opłatą możesz ustalić priorytet swojego zamówienia, jeśli chcesz, aby zamówienie zostało przetworzone szybciej.


Nasze standardy produkcyjne

Nasze standardy produkcji części toczonych i frezowanych iglidur® zapewniają obróbkę CNC odpowiednią dla tworzyw sztucznych

  • Dla ogólnych tolerancji części w odniesieniu do długości, kształtu i położenia, zastosowanie znajduje norma  ISO 2768-m/K .

  • Inne, specjalne tolerancje dla długości są możliwe  do +/-0,05 mm 

  • Otwory mogą być skonfigurowane jako gwinty metryczne ISO lub gwinty trapezowe . Dopasowania mogą być wykonane zgodnie ze stopniami tolerancji ISO (IT) 10, 11, 12 i 13 zgodnie z wymogami DIN ISO 286 

  • Wymagania poza tymi normami są możliwe, jeśli potwierdzą to uprzednie testy produkcyjne


Zalety obróbki CNC

Duży wybór materiałów i jakości

Duża różnorodność materiałów w postaci naszych półproduktów iglidur® gwarantuje optymalne właściwości trybologiczne dla każdego zastosowania

Precyzyjne wymiary elementów:

Możliwe są stabilne wymiarowo komponenty o wąskich tolerancjach (do +/- 0,05 mm) i dopasowania do stopnia tolerancji ISO 10 - w indywidualnych przypadkach możliwe są nawet węższe tolerancje.

Wykończenie powierzchni:

Ze względu na zastosowaną metodę, obróbka CNC daje dobre powierzchnie - również w odniesieniu do powierzchni ślizgowych Komponenty iglidur® zwykle nie wymagają specjalnej obróbki 

Wydajna ekonomicznie w przypadku małych i średnich ilości

W przypadku ilości z zakresu od dwóch do czterech cyfr, obróbka CNC jest często najbardziej ekonomicznie wydajną metodą, w szczególności dla wielkoseryjnych części o prostej geometrii.

Porady

Z przyjemnoscia osobiscie odpowiem na Panstwa pytania

Wysylka i doradztwo

Osobiscie:

Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.