iglidur® i.Sense: konserwacja predykcyjna dostępna z magazynu

  • Może być połączony z internetowym kalkulatorem żywotności iglidur®.
  • Unikanie nieprzewidzianych awarii
  • Rozpoznawanie i sprawdzanie wymagań konserwacyjnych poprzez zdalną diagnostykę
  • iglidur® G: Wszechstronny klasyk
  • iglidur® P210: Specjalista od krętlików, rolek i nie tylko
  • iglidur® J: Wszechstronny materiał do zastosowań wytrzymałościowych
  • iglidur® A180: Uniwersalny produkt FDA do mokrych powierzchni

Technika w górę

  • Pierwsze łożysko ślizgowe rozpoznające zużycie - teraz także o dużej średnicy
  • Jeśli podczas pracy zostanie osiągnięty określony przez użytkownika limit zużycia, zintegrowany czujnik wysyła sygnał ostrzegawczy i umożliwia wymianę łożyska w odpowiednim czasie.

Obniżenie kosztów

  • Standardowy program
  • Brak nieplanowanych przestojów maszyny
  • Wczesna sygnalizacja zużycia łożyska chroni wał przed uszkodzeniem

Dowody

  • Przetestowane na naszych własnych stanowiskach testowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

zrównoważony rozwój

  • Koniec z niepotrzebną wymianą łożysk
  • Nie ma potrzeby wymiany wału z powodu uszkodzenia przez zużyte łożysko ślizgowe.

Tak działają łożyska ślizgowe iglidur® i.Sense

Łożysko ślizgowe isense

Krótka prezentacja nowych produktów w programie isense standard

Konsultacje w kwestii łożysk ślizgowych i.Sense

iglidur ulepsza zestaw próbek o szablony i katalog łożysk ślizgowych

Zestaw próbek - łożyska ślizgowe iglidur

Badanie łożysk ślizgowych iglidur

Czym jest iglidur?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa