Zmień język :

Nasz nowy DS32x5 jest używany w szczególności w naszych nowych osiach liniowych typu SLR. DS6.35x25.4 rozszerza gamę śrub pociągowych o wysokiej spirali z gwintem lewoskrętnym.
Wszystkie wrzeciona gwintowane dryspin® można również dostosować do indywidualnych potrzeb. Skonfiguruj je online lub prześlij nam swój rysunek. Wycenę przedstawimy w krótkim czasie.
| Nr art. | Gwint | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L maks. | Masa [kg] | Liczba biegów | Kąt nachylenia [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27,6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2,85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6,35 | 4,1 | 25,4 | 1.000 | 0,17 | 8 | 51,85 |
Z pomocą bezpłatnej próbki nici
Ważne jest, aby trzymać prawdziwą próbkę w rękach, aby uzyskać kompleksowe wrażenie. Z przyjemnością prześlemy próbkę naszych śrub pociągowych dryspin®.
Na próbce podsumowaliśmy wszystkie specyfikacje i zalety technologii śrub pociągowych dryspin®. Przekonaj się sam, a jeśli masz jakieś pytania, nasi eksperci chętnie Ci pomogą.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem