Zmień język :

Nowa nakrętka śruby pociągowej dryspin® z pręta w wersji cylindrycznej, kołnierzowej lub płaskiej oferuje następujące zalety:
Cylindryczna nakrętka śruby pociągowej:
Zewnętrzna średnica cylindrycznych nakrętek śrub pociągowych nie jest przeznaczona do pasowania ciasnego. Dlatego zalecamy dodatnie dopasowanie w celu zabezpieczenia, np. zamocowania płaskich kluczy. W praktyce połączenie śrubowe sprawdziło się również w przypadku niewielkich sił. Generalnie nie zaleca się klejenia nakrętek śrub pociągowych. Jeśli jednak nakrętka śruby pociągowej ma być mocowana przez klejenie, w każdym przypadku wymagane są odpowiednie testy i należy sprawdzić kompatybilność z materiałem iglidur®.
Nakrętki z gwintem kołnierzowym:
Maksymalny moment dokręcania wynoszący 2,5 Nm ma zastosowanie do śrub mocujących nakrętki śruby pociągowej kołnierza. Zalecamy zabezpieczenie śrub mocujących trzecim środkiem (np. płynnym środkiem do zabezpieczania gwintów). W przypadku wyższych momentów dokręcania zaleca się stosowanie metalowych tulei wciskanych.
| Rodzaj | Nr art. | Gwint | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | b1 | b2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych | DST-□SRM-6060DS32X5 | DS32x5 | 32 | 60 | - | - | - | 60 | - | - |
| Cylindryczne nakrętki śrub pociągowych | DST-□SLM-1413DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
| Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych | DST-□FRM-4546DS32X5 | DS32x5 | 32 | 45 | 70 | 58 | 7 | 46 | 16 | - |
| Kołnierzowe nakrętki śrub pociągowych | DST-□FLM-1315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | - |
| Kołnierzowa nakrętka śruby pociągowej z powierzchnią pod klucz płaski | DST-□FLM-131315DS6.35X25.4 | DS6.35x25.4 | 6,35 | 13 | 25 | 19 | 3,2 | 15 | 5 | 13 |

Z pomocą bezpłatnej próbki nici
Ważne jest, aby trzymać prawdziwą próbkę w rękach, aby uzyskać kompleksowe wrażenie. Z przyjemnością prześlemy próbkę naszych śrub pociągowych dryspin®.
Na próbce podsumowaliśmy wszystkie specyfikacje i zalety technologii śrub pociągowych dryspin®. Przekonaj się sam, a jeśli masz jakieś pytania, nasi eksperci chętnie Ci pomogą.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem