Zmień język :

Najnowsze badania projektowe
W tym opracowaniu połączono usztywnione bloki z tworzywa sztucznego z metalowym pierścieniem zaciskowym i łożyskami ślizgowymi iglidur® dla wersji z łożyskiem stałym oraz tylko bloki z tworzywa sztucznego ze specjalnym ślizgaczem iglidur® dla wersji z łożyskiem swobodnym. Są one 1:1 identyczne z metalowymi blokami łożyskowymi. Są również do 60% tańsze i 80% lżejsze w porównaniu do standardowych metalowych bloków łożyskowych. Nowe plastikowe bloki łożyskowe z łożyskiem stałym są dostępne w 4 rozmiarach.
► SLSP-S6-FL
► SLSP-S8-FL
► SLSP-S10-FL
► SLSP-S12-FL
| Nr art. | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Maks. nośność statyczna [N] | Masa [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 150 | 20 |
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 150 | 35 |
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 350 | 69 |
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 350 | 76 |
Co potrafi technologia dryspin®
Technologia gwintów stromych dryspin® została opracowana przez firmę igus® w 2013 roku i oferuje liczne zalety w porównaniu z konwencjonalnymi gwintami stromymi. Ze względu na płaski kąt nachylenia, skutecznie przekształcają przyłożoną siłę w ruch translacyjny. Dzięki specyfikacji i geometrii dopasowanej do plastikowej nakrętki i wrzeciona, dryspin® oferuje jeszcze większą trwałość i wydajność gwintów stromych. Dzięki zaokrąglonej geometrii boku zęba, powierzchnia styku pomiędzy wrzecionem gwintowanym a nakrętką śruby pociągowej jest zmniejszona, a systemy gwintowane pracują prawie bezgłośnie i bez wibracji pod obciążeniem.
Większe odległości między poszczególnymi gwintami dryspin® zwiększają udział (współczynnik 1,3) zoptymalizowanego trybologicznie polimeru w gwintach. Bardziej odporny na zużycie materiał i wyższy stopień wydajności decydują o żywotności, która jest do 5 razy dłuższa niż w przypadku konwencjonalnych gwintów stromych.

Ważne jest, aby trzymać prawdziwą próbkę w rękach, aby uzyskać kompleksowe wrażenie. Z przyjemnością prześlemy próbkę naszych śrub pociągowych dryspin®.
Na próbce podsumowaliśmy wszystkie specyfikacje i zalety technologii śrub pociągowych dryspin®. Przekonaj się sam, a jeśli masz jakieś pytania, nasi eksperci chętnie Ci pomogą.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem