Zmień język :
| Właściwości ogólne | Jednostka | iglidur® A500 | Metoda testowa |
|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm³ | 1,28 | |
| Kolor | brązowy | ||
| Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu | % masy | 0,3 | DIN 53495 |
| Maks. absorpcja wilgoci | % masy | 0,5 | |
| Współczynnik tarcia geotermalnego, dynamiczny, względem stali | µ | 0,26-0,41 | |
| Wartość PV, maks. (na sucho) | Mpa x m/s | 0,28 | |
| Właściwości mechaniczne | |||
| Moduł sprężystości | MPa | 3.600 | DIN 53457 |
| Wytrzymałość na zginanie w 20°C | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 118 | |
| maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) | MPa | 120 | |
| Twardość D w skali Shore'a | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Właściwości fizyczne i termiczne | |||
| Maks. długotrwała temperatura pracy | °C | +250 | |
| Maks. krótkotrwała temperatura pracy | °C | +300 | |
| min. temperatura stosowania | °C | -100 | |
| Przewodność cieplna | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Właściwości elektryczne | |||
| Rezystancja właściwa | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® A500 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska wykonane z materiału iglidur® A500 mogą być stosowane w wysokich temperaturach i są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (zgodne z FDA). Mają wyjątkowo dobrą odporność chemiczną i dlatego nadają się do najtrudniejszych zastosowań w środowisku maszyn dla przemysłu spożywczego. Chociaż iglidur® A500 jest twardym materiałem, ma również doskonałą wytrzymałość na ściskanie, nawet w wysokich temperaturach.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (120 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest parametrem mechanicznym materiału. Nie można go wykorzystywać do wyciągania wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A500 maleje wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność.
Wykres. 02 pokazuje maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy łożyska w funkcji temperatury. Połączenie wysokiej wytrzymałości z jednej strony i wysokiej elastyczności z drugiej ma bardzo pozytywny wpływ na wibracje i obciążenia krawędziowe. Ponieważ zużycie łożysk ślizgowych gwałtownie wzrasta przy naciskach od 10 do 20 MPa, zalecamy szczególnie uważne sprawdzanie zastosowania powyżej tych limitów.
iglidur® Ze względu na wysoką odporność na temperaturę, A500 pozwala również na wysokie prędkości poślizgu. Jednak współczynnik tarcia wzrasta z powodu tych wysokich prędkości, co prowadzi do wyższego nagrzewania się łożyska. Testy wykazały, że łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® A500 są bardziej odporne na zużycie podczas ruchów obrotowych, a dopuszczalne wartości pv są również wyższe podczas pracy obrotowej.
| m/s | Obrotowe | Oscylacyjne | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 0,6 | 0,4 | 1 |
| Krótkoterminowy | 1 | 0,7 | 2 |
Maksymalna dopuszczalna temperatura krótkotrwałego zastosowania wynosi +300 °C. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A500 spada wraz ze wzrostem temperatury. wykres. 02 ilustruje tę zależność. Temperatury panujące w układzie łożyskowym mają również wpływ na zużycie łożyska.
| iglidur® A500 | Temperatura zastosowania |
|---|---|
| Minimalna | -100°C |
| Maks. długotrwała | +250°C |
| Maksymalna, krótkotrwała | + 300 °C |
| Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +130°C |
Współczynnik tarcia zależy od obciążenia działającego na łożysko (wykres 04 i 05).
Współczynnik tarcia dla iglidur® A500 względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0,26 - 0,41 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
dalsze informacje:

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® A500
Wykres 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur® A500. Kombinacja "iglidur® A500 z twardym chromowanym wałem" wyraźnie wyróżnia się podczas obrotu. Do około 2,0 MPa zużycie tej kombinacji pozostaje w dużej mierze niezależne od obciążenia. Podczas obrotu względem wałów wykonanych z Cf53, odporność na zużycie jest lepsza niż podczas obrotu pod tym samym obciążeniem. Jeśli wymagany materiał wału nie jest uwzględniony na tym schemacie, prosimy o kontakt.

Łożyska ślizgowe iglidur® A500 mają doskonałą odporność na środki czyszczące, smary, oleje, zasady i kwasy.
+ odporne 0 warunkowo odporne - nieodporne
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [20 °C]
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | + |
| Silne kwasy | + |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | + |
Łożyska wykonane z materiału iglidur® A500 są jednymi z najbardziej odpornych na promieniowanie w programie iglidur®. Łożyska są odporne na promieniowanie o intensywności do 2 x105 Gy. Wyższe poziomy promieniowania atakują materiał i mogą prowadzić do utraty ważnych specyfikacji mechanicznych.
Łożyska ślizgowe iglidur® A500 są izolowane elektrycznie.
| Właściwości elektryczne | |
|---|---|
| Rezystancja właściwa | > 1014 Ωcm |
| Rezystancja powierzchniowa | > 1013 Ω |
Wchłanianie wilgoci przez łożyska iglidur® A500 wynosi zaledwie 0,5% po nasyceniu wodą.
| Maksymalna absorpcja wilgoci | |
|---|---|
| przy +23 °C/50 % wilgotności względnej | 0,3% masy |
| Maks. absorpcja wilgoci | 0,5% wagi |
Łożyska ślizgowe iglidur® A500 to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9). Łożyska są przeznaczone do wciskania w oprawę o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarach nominalnych, średnica wewnętrzna łożyska z tolerancją F10 dostosowuje się automatycznie.
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem