Ogólne specyfikacje | Jednostka | iglidur® HSD350 | Metoda pomiaru |
Gęstość | g/cm³ | 1,39 | DIN EN ISO 1183–1 |
Kolor | beżowy | ||
Maks. absorpcja wilgoci przy 23 °C/50% wilg. wzgl. | % masy | 0,6 | ISO 175 |
Maks. całkowita absorpcja wilgoci | % masy | 1,2 | ISO 62 |
Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali | µ | 0,07 - 0,23 | |
Wartość PV, maks. (na sucho) | MPa · m/s | 0,30 | |
Właściwości mechaniczne | |||
Moduł sprężystości | MPa | 2.150 | DIN EN ISO 178 |
Wytrzymałość na zginanie przy+20°C | MPa | 67 | DIN EN ISO 178 |
Wytrzymałość na ściskanie | MPa | 44 | |
Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) | MPa | 30 | |
Twardość D w skali Shore'a | 77 | DIN 53505 | |
Właściwości fizyczne i termiczne | |||
Maks. temperatura zastosowania długotrwałego | °C | +180 | |
Maks. temperatura zastosowania krótkotrwałego | °C | +210 | |
Minimalna temperatura stosowania | °C | -40 | |
Przewodność cieplna | W/m · K | 0,24 | ASTM C 177 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) | [K-1 · 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Właściwości elektryczne | |||
Opór właściwy objętościowy | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Rezystancja powierzchniowa | Ω | > 1014 | DIN 53482 |
m/s | Obrotowy | Oscylacyjny | liniowy |
Długotrwale | 1,1 | 0,8 | 3,0 |
Krótkotrwała | 1,2 | 1,0 | 3,2 |
iglidur® HSD350 | Temperatura aplikacji |
Minimalna | -40°C |
Maks. długotrwała | +180°C |
Maksymalna, krótkotrwała | +210°C |
Dodatkowo zabezpieczony osiowo | +130°C |
iglidur® HSD350 | Na sucho | Smar | Olej | Woda |
C. o. f. µ | 0,07 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Chemikalia | Odporność |
Alkohol | + do 0 |
Węglowodory | + |
Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
Paliwa | + do 0 |
Rozcieńczone kwasy | + |
Silne kwasy | 0 |
Rozcieńczone zasady | + |
Silne zasady | 0 |
Opór właściwy objętościowy | > 1013 Ωcm |
Rezystancja powierzchniowa | > 1014 Ω |
Ø d1 [mm] | Oprawa H7 [mm] | Łożyska ślizgowe F10 [mm] | Wałek h9 [mm] |
do 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
> 3 do 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
> 6 do 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
> 10 do 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
> 18 do 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
> 30 do 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
> 50 do 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
> 80 do 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
> 120 do 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |