Zmień język :

Uważamy, że ochrona środowiska i oszczędzanie zasobów to nasz obowiązek — zwłaszcza, że jesteśmy firmą przetwarzającą tworzywa sztuczne. Dlatego jednym z celów naszej firmy jest neutralność pod względem emisji CO2 i zerowa ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Aby to osiągnąć, firma igus stosuje różne strategie:
Wykorzystanie technicznych tworzyw sztucznych w sposób zrównoważony i oszczędzający zasoby jest dla nas, jako producenta wysokowydajnych tworzyw sztucznych, bardzo ważne. Dlatego, stworzyliśmy w igus chainge® dla gospodarki o obiegu zamkniętym, której zadaniem jest ułatwienie recyklingu tworzyw konstrukcyjnych i przemysłowych.
Jednym ze sposobów recyklingu tworzyw sztucznych jest recykling mechaniczny, znany również jako recykling materiałowy. Celem tej metody jest odzysk lub ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych bez zmiany struktury chemicznej materiału. Tworzywa sztuczne są oddzielane według typu, rozdrabniane, topione i przekształcane w recyklat. Następnie z recyklatu wytwarzane są nowe produkty z tworzyw sztucznych.
Za pośrednictwem platformy chainge® można oddać do recyklingu prowadniki kablowe od dowolnego producenta, a także inne przemysłowe tworzywa sztuczne.

Chcemy uprościć proces recyklingu. Prześlij swoje zapytanie, a my znajdziemy odpowiedni podmiot zajmujący się recyklingiem. Z nami możesz mieć pewność, że Twój materiał zostanie poddany recyklingowi w odpowiedni sposób.
Dowiedz się więcej o programie chainge®

W 2019 roku firma igus®chciała zaoferować klientom możliwość zwrotu polimerowych e-prowadnikó do recyklingu po zakończeniu ich okresu użytkowania. Zainteresowanie i zaangażowanie naszych klientów w program chainge® było tak duże, że zmotywowało nas do szerszego myślenia o recyklingu.
W ten sposób, w 2022 roku rozszerzyliśmy program o platformę upraszczającą recykling innych produktów wykonanych z tworzyw konstrukcyjnych, takich jak pręty, koła zębate i łożyska ślizgowe. Ofertę uzupełnia rynek zakupu surowców wtórnych i sieć partnerów.
Wraz z uruchomieniem platformy chainge®w październiku 2022 r. program recyklingu został rozszerzony o sześć technicznych tworzyw sztucznych. Tutaj (link do formularze) zużyte tworzywa sztuczne nadające się do recyklingu można szybko i łatwo zarejestrować w celu ich zwrotu.
Od samego początku udało nam się już poddać recyklingowi około100 000 kg materiałów.
Jednocześnie platforma chainge® oferuje cyfrowy rynek, który umożliwia dostęp do wybranych surowców wtórnych.

Zrównoważone zachowanie to ważny temat, który chcemy promować w niemieckiej gospodarce. W tym celu stworzyliśmy opracowanie techniczne, które wyjaśnia najważniejsze terminy dotyczące prawidłowego recyklingu i pokazuje znaczenie (przetworzonego) polimeru w Niemczech. Ponadto przedstawiamy również prosty sposób recyklingu technicznych i przemysłowych polimerów oraz zakupu i sprzedaży recyklatów w celu uzupełnienia gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nowe rowery dla nowej ery: dzięki rowerowi igus:bike oraz platformie igus:bike, chcemy promować zrównoważoną mobilność miejską. Nasz rower składa się w 90% z polimerów, które pochodzą głównie z recyklingu. Jest on nie tylko solidny i trwały, ale również przyjazny dla środowiska, ponieważ jest niewymagający w konserwacji, odporny na korozję i nie wymaga dodatkowego smarowania. Dzięki platformie dzielimy się aktualnym stanem wiedzy i pomagamy producentom rowerów oraz komponentów nawiązywać kontakty i wymieniać się informacjami. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Recykling chemiczny to kolejny rodzaj recyklingu tworzyw sztucznych, który często określa się mianem recyklingu surowców. Jak sama nazwa wskazuje, zmianie ulega struktura chemiczna materiału. Tworzywa sztuczne są rozkładane na pierwotne surowce, które można następnie wykorzystać ponownie do różnych celów.
W 2020 roku igus zainwestował w spółkę Mura Technology Limited, która wykorzystuje nową technologię recyklingu polimerów: Hydrothermal Plastic Recycling Technology, w skrócie HydroPRT. Technologia ta daje możliwość przetworzenia nieposortowanych odpadów z tworzyw sztucznych w ropę naftową w ciągu 30 minut. Cały proces odbywa się przy użyciu wody, wysokich temperatur i znacznego obciążenia w celu oszczędzania zasobów. Pierwszy obiekt przemysłowy w Teesside w Anglii zostanie oddany do użytku w 2026 roku.

W zakresie recyklingu nie zamierzamy ograniczać się do naszego głównego materiału — tworzyw sztucznych. Podejmujemy również inne działania, aby zapewnić, że nasza produkcja jest jak najbardziej przyjazna dla środowiska i zrównoważona.
W przypadku tak dużej firmy jak igus, nie można uniknąć utylizacji urządzeń, które stają się odpadami elektronicznymi. Niestety, jest ich nawet 5 ton rocznie — a przynajmniej tyle było do 2019. Nasi stażyści zajęli się tym tematem i założyli własną firmę z reguse. Dzięki temu urządzenia elektryczne, które są nadal sprawne, takie jak laptopy, komputery stacjonarne czy monitory, są odnawiane, a następnie sprzedawane pracownikom igus po niskiej cenie, lub przekazywane szkołom czy stowarzyszeniom. Dochody są przeznaczane na zrównoważone projekty.