Zmień język :
Odkryj wszystkie nasze raporty z testów trwałości naszych kabli do robotów tutaj.

Wykorzystanie CFROBOT5 w praktyce
Kabel światłowodowy z rodziny kabli do robotów CFROBOT5 jest zawsze natychmiast kojarzony z 6-osiowym robotem przegubowym, ponieważ zawsze wiąże się ze skręcaniem. Ale nie zawsze musi tak być, ponieważ klienci bardzo często mają do przeniesienia wrażliwe sygnały. Sygnały te pochodzą z siłowników, które są prowadzone w swobodnych, niezdefiniowanych ruchach, a skręcanie również odgrywa tam rolę. Niezwykle precyzyjne pomiary generują niewiarygodną ilość danych, które mogą być niezawodnie przesyłane bez zakłóceń za pomocą kabla światłowodowego. Wyzwaniem jest zamortyzowanie wrażliwego elementu światłowodowego w kablu, aby nie uległ on uszkodzeniu, nawet w długim okresie czasu.

Wykorzystanie CFROBOT7 w praktyce
Celem testu było określenie żywotności skręcanego kabla silnikowego z rodziny kabli do robotów CFROBOT7. CFROBOT7 musi niezawodnie wytrzymywać ciągły ruch, na przykład w robotach ze skrętem +/- 180°, jak w przemyśle motoryzacyjnym.
W tych zastosowaniach często zdarza się, że roboty są w ciągłym ruchu, a zatem kable są stale narażone na skręcanie. Dzięki złożonej osłonie i wytrzymałemu płaszczowi zewnętrznemu PUR, kabel ten jest idealny do stosowania w ruchach 3D.

Wykorzystanie CFROBOT w praktyce
W większości przypadków skręcanie jest związane z robotem 6-osiowym. Istnieje jednak również wiele swobodnych, niezdefiniowanych ruchów, które mogą powodować duże obciążenie kabla. Np. w przejściu ramienia obrotowego. Kable muszą być trzymane z dala od przeszkód, więc sensowne jest prowadzenie ich wewnątrz urządzenia. Jeśli jednak odpowiednie ramię jest nie tylko zginane w górę i w dół, ale może być również obracane w kilku punktach, w przypadku konwencjonalnych kabli często występują korkociągi. CFROBOT może jednak z łatwością poradzić sobie z tym obciążeniem. Dzięki kątowi skrętu wynoszącemu +/-180° na metr długości kabla, może on wytrzymać obciążenie, a dzięki ekranowaniu zapewniona jest również kompatybilność elektromagnetyczna z pobliskimi kablami danych i sterowania.

Wykorzystanie CFROBOT8 w praktyce
Kabel CFROBOT8.045 jest bardzo często wykorzystywany w produkcji motoryzacyjnej, na przykład do przenoszenia jednostek pomiarowych zamontowanych na szóstej osi robota. Przemieszczają się one do punktów kontrolnych i przeprowadzają analizy w celu zapewnienia jakości produkcji. W tym celu kable transportujące wrażliwy sygnał Ethernet są mocno skręcone. W przypadku takich zadań liczy się 100% niezawodność robota.

Wykorzystanie CFROBOT8.PLUS w praktyce
Aplikacje robotów oparte na kamerach są często wykorzystywane w przemyśle, na przykład do rozpoznawania kodów kreskowych lub przeprowadzania kontroli jakości. Jednak ta aplikacja jest również wykorzystywana w studiach telewizyjnych. W tym przypadku szczególnie ważne jest posiadanie wyjątkowo niezawodnego zasilania w energię i dane oraz możliwość wykonywania bardzo wymagających ruchów.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem