Zmień język :

Ruchy obrotowe i wahadłowe są częścią codziennego życia w aplikacjach trójwymiarowych. Właśnie tam potrzebne są prowadniki kablowe do bezpiecznego prowadzenia i ochrony przewodów robotycznych. Trójwymiarowy prowadnik kablowy triflex® R w sześciu wersjach (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) został opracowany specjalnie do wymagających robotów wieloosiowych. Wysoka absorpcja siły rozciągającej i duża elastyczność umożliwiają skręcanie o ok. ± 10° na ogniwo prowadnika w osi wzdłużnej. W porównaniu z przewodem ochronnym przewodu, trójwymiarowy przewód triflex® R oferuje określony promień gięcia, co znacznie zwiększa żywotność prowadzonego przewodu.

Znasz już produkty do zasilania 3D na robocie dla osi 2–6 i chcesz dokonać zakupu bezpośrednio online. Oprócz trójwymiarowych prowadników kablowych i systemów odciągu, w sklepie znajdziesz również części zamienne lub akcesoria do bezpiecznego prowadzenia przewodów lub węży na robocie.

Wciąż szukasz odpowiedniego węża lub prowadnicy przewodu do swojego robota?
Zapoznaj się z przeglądem różnych produktów i dowiedz się, jak i gdzie są one używane.

Nie masz pewności co do wyboru prowadnika kablowego dla swojej aplikacji i potrzebujesz pomocy/informacji?
Chętnie pomożemy.


Tutaj znajdziesz najnowsze produkty i ulepszenia produktów w dziedzinie robotyki.

Od wyboru odpowiedniego prowadnika trójwymiarowego do gotowego do użycia robota w dziesięciu krokach
Niniejszy przewodnik pokazuje krok po kroku, jak wybrać, zainstalować i uruchomić zasilanie w robocie przemysłowym dla osi 3–6.
Pierwsze punkty dotyczą pozycjonowania pakietu przewodów i węży oraz wyboru właściwego prowadnika trójwymiarowego. Następnie wybierany jest odpowiedni system odciągu.
Pomocne wskazówki dotyczące montażu i końcowa lista kontrolna uzupełniają 10-punktowy pakiet i zapewniają instrukcje krok po kroku dla każdego, od amatorów po profesjonalistów.

Nowość:

Istnieje konkurencja między peszlem a prowadnikiem suwnicowym 3D w zakresie ochrony przewodu.
W ośmiu krótkich filmach porównaliśmy te dwa produkty w różnych dyscyplinach lub rundach.
Jednak poza kolorem i kształtem zewnętrznym, podobieństw jest niewiele.
Przekonajcie się sami.

Bezpłatny zestaw robotyczny zawiera przegląd produktów i możliwości oferowanych przez igus® w dziedzinie robotyki przemysłowej.
Zawiera jedno ogniwo każdego z 5 typów prowadników triflex® R w różnych rozmiarach.
Zestaw zawiera również ulotkę z dodatkowymi informacjami na temat rozwiązania przewodowego SCARA i prowadników kablowych na cobocie.
Produkty zawarte w zestawie:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

Solidna, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, zamknięta lub otwarta
Części zestawu:

Lekki, niedrogi, elastyczny, na zawiasach
Elementy wzoru:
Teleskopowy i skrętny w jednym trójwymiarowym prowadniku

... i.Sense TR.B do inteligentnego monitorowania stanu
Roboty od dawna stanowią integralną część wielu obszarów produkcji przemysłowej — spawania, lakierowania, lutowania czy paletyzacji: Roboty przemysłowe działają dynamicznie. Elastyczny prowadnik kablowy 3D, taki jak triflex® R firmy igus®, umożliwia bezpieczne prowadzenie przewodów robota. Aby odpowiednio wcześnie rozpoznać potencjalne zerwanie prowadnika spowodowane ekstremalnym obciążeniem i uniknąć nieplanowanych przestojów maszyn, firma igus® opracowała i.Sense TR.B, pierwszy na świecie system monitorowania zerwania prowadników kablowych 3D.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem