Bezobsługowe rolki z tworzywa sztucznego

Rolki z różnych materiałów i w różnych kolorach na tle rysunku technicznego.

Dzięki zastosowaniu stałych środków smarnych nasze rolki nie wymagają ani jednej kropli smaru i są w 100% bezsmarowe .

Wysokowydajne rolki igus są wytrzymałe i są nawet sześciokrotnie bardziej odporne na zużycie niż porównywalne produkty polimerowych.

Oszczędzanie na środkach smarnych nie tylko chroni środowisko, ale także Twój portfel. Rolki igus są trwałe i bezobsługowe .

Niektóre produkty z serii wałków spełniają wymogi FDA i doskonale nadają się do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojowym.

Przegląd asortymentu rolek iglidur

Rolki prowadzące w trzech wariantach materiałowych z pasującymi próbkami profili.

Rolki prowadzące z rowkami typu L, U i V

Rolka nożowa z czarnego materiału z centralnym otworem.

Rolki nożowe do przenośników taśmowych

Rolka prowadząca iglidur J z centralnym otworem i czterema wzmocnionymi wycięciami.

Polimerowe rolki toczne

  • Sześciokrotnie bardziej odporne na zużycie niż porównywalne standardowe rolki toczne wykonane z POM
Krążek z czarnego tworzywa z centralnym otworem.

Koła pasowe z polimeru

  • Czterokrotnie dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi kołami pasowymi z POM
Pierścień zewnętrzny łożyska iglidur P360B.

Adaptery do rolek

  • Polimerowy płaszcz do łożysk kulkowych, której żywotność jest trzykrotnie dłuższa niż w przypadku rolek poliamidowych

Trzech klientów. Trzy rozwiązania. Trzy donośne głosy.

Żółty przenośnik z rolkami do prowadzenia materiału w maszynie.
Taśma jest częściowo powlekana i naoliwiona. Ponieważ specjalny polimer jest niewrażliwy, nie ulega zużyciu ani uszkodzeniom spowodowanym zadrapaniami lub innymi stratami jakości. Powierzchnie są w idealnym stanie.

Günter Keller

Kierownik produktu ds. systemów specjalnych | Kohler Maschinenbau GmbH

Ślizg iglidur na krawędzi przenośnika w pracy ciągłej.
Nasze systemy są używane na całym świecie i nie zawodzą. Rolki nożowe iglidur po prostu działają i nie wykazują prawie żadnego zauważalnego zużycia. Są również łatwe do zmontowania i oszczędzają naszym klientom czasochłonnych prac konserwacyjnych.

Jürgen Werner

Inżynier konstrukcyjny | Krones AG

Palec wskazuje pomarańczowy element w maszynie do napełniania napojów.
Początkowo skontaktowaliśmy się z różnymi dostawcami polimerów. Wyniki nie były jednak zadowalające. Rolki lub oś obrotowa zużyły się jeszcze bardziej. Dopiero gdy wprowadziliśmy igus na pokład, stopniowo zbliżyliśmy się do rozwiązania problemu. [...] Obecnie nie mamy już żadnych reklamacji, a żywotność została znacznie wydłużona.

Jürgen Steimmer

Menedżer grupy ds. technologii etykietowania | Krones AG

FAQ

Łożysko ślizgowe jako rolka? Czy to naprawdę takie proste?

  • Należy wybrać największą możliwą średnicę zewnętrzną przy najmniejszej możliwej średnicy wewnętrznej.
  • Zwiększyć tarcie między średnicą zewnętrzną a powierzchnią toczną.
  • Należy używać rolek z adapterami do rolek.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa