<font size="7">Do kontroli płyt &amp; form o dowolnym kształcie</font><br>Mobilna maszyna skanująca</font>

Testowanie płyt i form swobodnych

Mobilne urządzenie skanujące

  • Co było potrzebne: Mobilna maszyna skanująca, która może być również używana do kontroli złożonych płyt i swobodnych kształtów za pomocą ultradźwięków powietrza
  • Wymagania: 100% smarowania i bezobsługowość, wiele linii swobody ruchu, niska waga, wytrzymałość na duże siły, wysoka precyzja, kompaktowość, niski luz
  • Zastosowane produkty: drylin® SLW-1660 ze zintegrowaną śrubą pociągową dryspin® wykonaną ze stali nierdzewnej, napędy przegubowe robolink® RL-D-20 i RL-D-30, każdy z silnikiem krokowym, enkoderami i przełącznikiem zbliżeniowym.
  • Sukces dla klienta: Złożone kształty obiektów testowych wymagają wielu stopni swobody ruchu. Łożyska muszą być w stanie wytrzymać duże siły przy niskiej masie własnej i zawsze gwarantować wystarczającą precyzję. Dlatego projektanci polegają na modułach liniowych wrzeciona (SLW-1660) z serii drylin® z regulowanym luzem łożyska ślizgowego i napędach przegubowych (RL-D-20 i RL-D-30) z serii robolink® D z silnikiem krokowym, enkoderami i przełącznikiem zbliżeniowym. Komponenty są kompaktowe, odpowiednie do zastosowań przemysłowych i umożliwiają modułową konstrukcję maszyny. Według inżynierów, wrzeciono drylin® charakteryzuje się zadziwiająco niskim, niezauważalnym luzem, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie precyzyjnych pomiarów.
skanowanie

Problem

Rozwiązanie

Więcej zdjęć i filmów z aplikacji:

Używane produkty

Śruba pociągowa

Wielozwjona śruba pociągowa dryspin®

Śruba pociągowa

Moduł liniowy drylin® ze śrubą pociągową SLW

Nakrętka śruby pociągowej

Oś obrotowa z silnikiem - ramię robolink® D

System wypełniania

Zamów online:

System wypełniania

Konfiguracja napędu śrubowego:

Technologia w górę, Koszty w dół

Ulepsz technologię, zredukuj koszty

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa