Moduł liniowy drylin® ze śrubą pociągową SLW

Wyjątkowo wielopłaszczyznowe i odporne na skręcenia z profilem z podwójnym wałem

  • Wysoka odporność na skręcanie
  • Pełne podparcie
  • Szyna anodowana na twardo
  • Wersja specjalna SLW-AL z poprzeczkami wykonanymi z anodowanego aluminium na zamówienie
  • Wersja ze stali nierdzewnej (AISI 303 lub AISI 316Ti); w przypadku wersji ze stali nierdzewnej jako materiał łożyska można wybrać iglidur® J, iglidur® X lub iglidur® A180.

Usługi produktowe

Pobierz dane techniczne

Katalog

Zapytaj o wycenę

Zapytanie o produkt

Bezpłatny konfigurator online

Konfigurator online

Rozmiary montażowe serii SLW

  • Długość wózka: 60 mm
  • Nośność:
    • osiowa: 50 N
    • promieniowa: 200 N
  • Maks. długość skoku: 300 mm
  • Średnica wału: 6 mm
  • Materiał wspornika końca wału: polimer
  • Długość wózka: 48 mm
  • Nośność:
    • Osiowa: 250 N
    • Promieniowa: 1000 N
  • Maks. długość skoku: 400 mm
  • Średnica wału: 10 mm
  • Materiał wspornika końca wału: aluminium
  • Długość wózka: 69 mm/100 mm
  • Nośność:
    • Osiowa: 700 N
    • Promieniowa: 2800 N
  • Maks. długość skoku: 750 mm
  • Średnica wału: 10 mm
  • Materiał końca wału: odlew cynkowy/aluminium
  • Długość wózka: 100 mm
  • Nośność:
    • Osiowa: 700 N
    • Promieniowa: 2800 N
  • Maks. długość skoku: 750 mm
  • Średnica wału: 10 mm
  • Materiał wspornika końca wału: aluminium
  • Długość wózka: 100 mm
  • Nośność:
    • Osiowa: 1200 N
    • Promieniowa: 4600 N
  • Maks. długość skoku: 750 mm
  • Średnica wału: 16 mm
  • Materiał wspornika końca wału: aluminium
  • Długość wózka: 100 mm
  • Nośność:
    • Osiowa: 1200 N
    • Promieniowa: 4600 N
  • Maks. długość skoku: 750 mm
  • Średnica wału: 35 mm
  • Materiał wspornika końca wału: aluminium
  • Opcjonalnie ze śrubą pociągową z łożyskiem kulkowym (BB)
  • Długość wózka: 150 mm
  • Nośność:
    • Osiowa: 1600 N
    • Promieniowa: 6400 N
  • Maks. długość skoku: 1000 mm
  • Średnica wału: 20 mm
  • Materiał wspornika końca wału: aluminium
  • Długość wózka: 150 mm
  • Nośność:
    • Osiowa: 2500 N
    • Promieniowa: 10 000 N
  • Maks. długość skoku: 1250 mm
  • Średnica wału: 25 mm
  • Materiał wspornika końca wału: aluminium

Opcje techniczne dla serii SLW

Materiał śruby pociągowej igus

Materiały śrub pociągowych

Materiał łożyska ślizgowego do modułów liniowych igus oraz stołów krzyżowych

Materiały łożysk

Silniki krokowe do modułów liniowych

Elektryczne systemy napędowe: silniki elektryczne od igus

Mocowanie śruby pociągowej dla modułów liniowych drylin

Zacisk śruby pociągowej

  • Kołnierz zaciskowy wału do mocowania śruby pociągowej do wskaźnika położenia
  • Zabezpiecza śrubę pociągową przed przypadkowym obróceniem
  • Materiał: polimerowa obudowa z aluminiowym zaciskiem wału
  • Kolor: czarny
Cyfrowy wskaźnik położenia dla modułów liniowych drylin

Cyfrowy wskaźnik położenia

Pokrętło drylin do modułów liniowych

Pokrętła drylin

SLWM-1080 — moduł liniowy z systemem pomiarowym

Moduł liniowy ze śrubą pociągową z systemem pomiarowym
  • Czujnik zintegrowany z wózkiem zajmuje niewiele miejsca
  • Działanie niezależne od zasilania
  • Zintegrowana taśma magnetyczna

Konfiguracja indywidualnych modułów liniowych SLW online

Skonfiguruj moduły liniowe online
  • Znajdź i zamów odpowiedni moduł liniowy za pomocą kilku kliknięć
  • Wprowadź dane i wybierz odpowiednią propozycję
  • Wybierz opcjonalne akcesoria
  • Dodaj do koszyka i zamów lub zapytaj online
  • Pobierz listę części jako plik PDF

Inne wersje modułów liniowych SLW

Moduł liniowy SLWT z podwójną śrubą pociągową
  • Wózki mogą być sterowane oddzielnie
  • Oddzielna ręczna regulacja wózków
  • Elastyczność konstrukcji
Ekonomiczny moduł liniowy drylin econ
  • Lekkie i ekonomiczne
  • Profil szynowy anodowany na srebrno
  • Gwint wielozwojny lub trapezowy
Moduł liniowy SLW-ES ze stali nierdzewnej
  • Możliwość wyboru materiału łożyska ślizgowego
  • Zgodność z wymogami FDA dla łożysk ślizgowych iglidur A180
  • Wysokotemperaturowe łożysko iglidur X, pracujące w temperaturze do +250°C
Sklep z modułami liniowymi

Moduły liniowe drylin® za jednym kliknięciem ...

  • Z napędem śruby pociągowej lub paska zębatego
  • Dwie zdefiniowane długości skoku dla każdego systemu
  • Elastyczność dzięki trzpieniom napędowym do obsługi ręcznej i elektrycznej. Gotowy do montażu z zaciskiem śruby pociągowej, wskaźnikiem położenia i pokrętłem do szybkiej regulacji
  • Brak czasochłonnego wyszukiwania i montażu
  • Mniejszy wysiłek związany z projektowaniem dzięki plikom PDF i CAD dostępnym w sklepie internetowym

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa