Prowadniki kablowe, przewody i technologia łożysk dla przemysłu półprzewodnikowego

Przemysł półprzewodników

Wybrane produkty dla przemysłu półprzewodników

e-skin soft

Dwuczęściowe peszle

  • Kompatybilność z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Dwie części, składające się z górnej i dolnej powłoki
  • Szybki montaż dzięki funkcji zamka błyskawicznego
  • Do szybkich, krótkich zastosowań samonośnych
e-prowadnik E6

e-prowadnik zapewniający wysoką dynamikę

  • Kompatybilne z pomieszczeniami czystymi zgodnie z IPA ISO klasa 1
  • Zoptymalizowana konstrukcja bez mierzalnego ścierania
  • Szczególnie cicha praca
  • Części boczne wykonane z materiału ESD, zapobiegające ładowaniu elektrostatycznemu
CFCLEAN

Przewody w pomieszczeniach czystych

  • Z wysoce odpornymi na ścieranie materiałami płaszcza
  • Gwarantowana żywotność 20 milionów cykli przy promieniu 70 mm
  • Połączenie CFCLEAN i e-skin flat
e-prowadnik E6

Prowadnice liniowe pracujące na sucho

  • Brak konieczności smarowania i konserwacji
  • Certyfikowane do użytku w pomieszczeniach czystych zgodnie z normami ISO klasy 6 do 3
  • Szczególnie cicha praca
Łożysko wieńcowe xiros

Łożysko wieńcowe zapewniające minimalną emisję cząstek stałych

  • Gotowe do montażu łożysko wieńcowe do bezsmarowej pracy na sucho
  • Bezobsługowe elementy ślizgowe o niskiej emisji cząstek stałych
  • Pierścień wykonany z anodowanego aluminium o niskiej masie
Łożyska kulkowe xiros

Bezsmarowe i bezobsługowe łożyska kulkowe

  • Łożyska kulkowe wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewniają niskie tarcie podczas pracy na sucho
  • Około 50% bardziej ekonomiczne i lżejsze niż konwencjonalne łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej

Przykłady zastosowań klientów

Prowadniki kablowe rozpraszające energię ESD i łożyska bezsmarowe w testowaniu płytek drukowanych

System liniowy z łożyskami powietrznymi do precyzyjnych regulacji

e-skin flat w liniowym systemie z łożyskami powietrznymi

Prowadzenie przewodów w generatorze wzorców objętości z ponad 31 milionami cykli rocznie

Zasilanie na generatorze wzorca głośności

System automatyzacji półprzewodników

System automatyki półprzewodników Fixload firmy Brooks

Broszura produktu i dalsze informacje

Broszura dotycząca pomieszczenia czystego

Broszura dotycząca produktów do pomieszczeń czystych

Kącik igus

Zestaw próbek XXL

Produkty ESD

Informacje o ESD

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa