Mała oś liniowa z napędem śruby pociągowej

Miniaturowa oś liniowa SLN do najmniejszych przestrzeni montażowych

  • Komponenty wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego
  • Oparte na niskoprofilowym systemie prowadnic drylin® N w rozmiarze montażowym 27
  • Śruba pociągowa z łożyskiem ślizgowym
  • Typ kompaktowy
  • Możliwość obsługi ręcznej i za pomocą silnika

Usługi produktowe

Pobierz dane techniczne

Zapytaj o wycenę

Bezpłatny konfigurator online

Miniaturowa oś liniowa SLN bez silnika

Rysunek techniczny drylin SLN z wymiarami i skokiem.
Rysunek techniczny drylin SLN z wymiarami i skokiem.

Dane techniczne

Nr art.Maks. długość skoku [mm]Masa [g]Dodatkowe (za 100 mm) [g]Maks. obciążenie statyczne, osiowe [N]Maks. obciążenie statyczne, promieniowe [N]Maks. prędkość obrotowa [U/min]Maks. moment obrotowy napędu [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-03-0008 250504010401000,12835
SLN-27-03-0025 250504010401000,12835
SLN-27-03-0051 250504010401000,22835
SLN-27-03-0127 250504010401000,32835
SLN-27-03-0254 250504010401000,42835
Nr art.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tg [mm]Td2 [mm]l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-03-0008 2220,515287722213,2M551514,5
SLN-27-03-0025 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0051 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0127 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5
SLN-27-03-0254 2220,515287722213,26,35x2,546,351514,5

Miniaturowa oś liniowa SLN z silnikiem

Napędzana silnikiem oś liniowa SLN z rysunkiem wymiarowym i szczegółami połączeń.
Napędzana silnikiem oś liniowa SLN z rysunkiem wymiarowym i szczegółami połączeń.

Dane techniczne

Nr art.Maks. długość skoku [mm]Masa [g]Dodatkowe (za 100 mm) [g]Maks. obciążenie statyczne, osiowe [N]Maks. obciążenie statyczne, promieniowe [N]Maks. prędkość obrotowa [U/min]Maks. moment obrotowy napędu [Nm]A, ±0,2 [mm]Al, ±0,1 [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100604010403000,12835
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150604010403000,12835
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200604010403000,12835
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250604010403000,12835
Nr art.H, ±0,2 [mm]E1, ±0,15 [mm]E2, ±0,15 [mm]E3, ±0,15 [mm]l [mm]hw, ±0,2 [mm]lt, ±0,2 [mm]tgTd2l2 [mm]ha [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 21,520,51528762220,2M35x5M51514
Nr art.ltm [mm]HM [mm]Ai [mm]li [mm]l [mm]lm [mm]
SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,528332583zmienny
SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,528332583zmienny
SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,528332583zmienny
SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,528332583zmienny
SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,528332583zmienny
SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,528332583zmienny
SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,528332583zmienny
SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,528332583zmienny

Przyjrzyj się uważnie!

Miniaturowy siłownik liniowy w pomarańczowym etui z lupą.
  • Oszczędność miejsca i solidna konstrukcja
  • W 100% bezsmarowe
  • Bardzo lekka konstrukcja
  • Ekonomiczność

Skonfiguruj pojedyncze moduły liniowe ze śrubą pociągową

Konfigurator modułu liniowego na laptopie z widokiem CAD i wybranym elementem napędu.
  • Znajdź i zamów lub zapytaj o odpowiedni moduł liniowy SLT lub SLN z napędem śruby pociągowej za pomocą zaledwie kilku kliknięć
  • Wprowadź dane i wybierz odpowiednią propozycję
  • Umieść w koszyku i zamów lub zapytaj online
  • Pobierz listę części jako plik PDF

Akcesoria techniczne drylin® - elementy sterownicze

Akcesoria do modułu liniowego drylin z różnymi wyłącznikami krańcowymi, licznikami i elementami montażowymi.
  • Akcesoria do ręcznego pozycjonowania i regulacji formatu
  • Opcje montażu i mocowania
  • Silniki krokowe i DC do pracy elektrycznej

Śrubowe silniki krokowe drylin® E

Silnik krokowy drylin E ze śrubą pociągową, płytą czołową i przewodem.
  • Trzy rozmiary montażowe ze skrętką lub bez
  • Dostępne w wersji gotowej do podłączenia
  • Z enkoderem lub bez

Prawidłowe ustawienie silnika dla osi śruby pociągowej

Osie wrzeciona z silnikiem w czterech widokach.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa