Moduły liniowe do małych przestrzeni montażowych

Bardzo kompaktowe

Mały rozmiar, niska cena

Przegląd miniaturowych modułów liniowych

Miniaturowe stoły liniowe SLN
  • Wysokość/szerokość systemu 22 mm x 28 mm
  • Ekonomiczny model podstawowy
  • Oparty na niskoprofilowym systemie prowadnic drylin® N
  • Napęd: gwint trapezowy lub wielozwojny dryspin®
SLNV
  • Wysokość/szerokość systemu 22 mm x 28 mm
  • Precyzja z obciążeniem wstępnym
  • W oparciu o szynę pryzmatyczną z obciążeniem wstępnym drylin® NSV
  • Napęd: gwint trapezowy lub wielozwojny dryspin®
SLT
  • Wysokość/szerokość systemu od 20 mm x 45 mm
  • Niskoprofilowa konstrukcja dzięki bocznemu układowi śrub pociągowych
  • Oparty na miniaturowej prowadnicy drylin® T
  • Napęd: gwint trapezowy lub wielozwojny dryspin®
SHT-08
  • Wysokość/szerokość systemu od 23 mm x 65 mm
  • Rozmiar montażowy 08 w systemie modułowym SHT (aluminium/stal nierdzewna)
  • W oparciu o prowadnicę wałka okrągłego drylin® R
  • Napęd: gwint trapezowy lub wielozwojny dryspin®
Mała oś śruby pociągowej SLW
  • Wysokość/szerokość systemu od 20 mm x 32 mm
  • Rozmiary montażowe modułowych SLW 06/10
  • Na podstawie prowadnicy profilowej drylin® W
  • Napęd: gwint trapezowy lub wielozwojny dryspin®
Miniaturowy moduł liniowy z napędem z paskiem zębatym
  • Wysokość/szerokość systemu 28 mm x 40 mm
  • Niskoprofilowa konstrukcja do szybkiego pozycjonowania
  • Oparty na niskoprofilowym systemie prowadnic drylin® N
  • Napęd: Pasek zębaty
drylin SLW

Nasza główna atrakcja wśród produktów „mini"

Próbka miniaturowego modułu liniowego wraz z etui

Próbka miniaturowego modułu liniowego drylin
  • Oszczędność miejsca i solidna konstrukcja
  • W 100% bezsmarowe
  • Bardzo lekka konstrukcja
  • Ekonomiczne

Zaledwie kilka kroków do zmontowanego systemu napędowego

Skonfiguruj technikę napędową drylin online
  • Szybka i łatwa konfiguracja
  • Opcjonalne akcesoria
  • Szczegółowa lista części
  • Szybka dostawa

Zalety miniaturowych modułów liniowych drylin®

Ciche działanie

Odporne na korozję

Szczególnie oszczędzające miejsce

Bardzo lekkie

W 100 % bezsmarowe

Ekonomiczne

Przykłady zastosowań w małych przestrzeniach montażowych

Stacja mieszania smoothie Alberts One

Stacja mieszania smoothie Alberts One

Elektryczny system regulacji w ekspresie do kawy

Elektryczny system regulacji w ekspresie do kawy

Zautomatyzowana kuchnia robotyczna Cook-e

Zautomatyzowana kuchnia robotyczna Cook-e

Dostosowanie formatu w technologii kontroli

Dostosowanie formatu w technologii kontroli

Więcej produktów do małych przestrzeni montażowych

Śrubowe silniki krokowe

Śrubowe silniki krokowe

Małe prowadnice liniowe

DRL_GEN_drylin_W_combined

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa