Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Nowości 2020 smart plastics®



3D i.sense: wydrukowane w 3D, odporne na zużycie części z czujnikami

Szybka produkcja inteligentnych części specjalnych do konserwacji predykcyjnej

Komponenty wykonane w procesie drukowania wielomateriałowego umożliwiają konserwację predykcyjną szybko wyprodukowanych części specjalnych, dzięki czemu przestoje maszyny i prace konserwacyjne mogą zostać trwale zredukowane. Dzięki warstwie czujników, inteligentne komponenty 3D isense generują ostrzeżenie przed osiągnięciem granicznej wartości zużycia lub w przypadku wystąpienia przeciążenia.  


Inteligentne łożysko ślizgowe iglidur isense

Nigdy więcej nieoczekiwanych uszkodzeń łożyska

Łożyska ślizgowe iglidur® isense w odpowiednim czasie wskazują stan ich zużycia. Jeśli łożysko wymaga wymiany, system jest o tym informowany.


Sprawdzenie funkcjonalności za naciśnięciem jednego przycisku

nowy wózek liniowy drylin® W isense z wyświetlaczem LED

Brak integracji w środowiskach IT, brak problemów z interfejsem. Dzięki nowemu wózkowi liniowemu drylin® isense, test funkcjonalności i zużycia przeprowadza się przy naciśnięciu jednego przycisku.

Połączenie wielu zasobów

i.Cee.box ... Odbiornik i antena LoRa

Dzięki małej skrzynce i.Cee:box mogą Państwo niejako uciec od szafy sterowniczej maszyny, co pozwala na transmisję danych do czujnika znajdującego się na produkcie igus za pośrednictwem standardu transmisji radiowej LoRa.
Obudowa skrzynki spełnia wymogi IP68, dzięki czemu jej wnętrze jest chronione przed działaniem wiatru i innych warunków atmosferycznych. i.Cee.box umożliwia podłączenie różnych zasobów i przechowywanie wszystkich, nieprzetworzonych danych z czujników, umożliwiając selektywne usuwanie poszczególnych danych. Pobieranie jest możliwe poprzez USB lub, na życzenie, możliwy jest stały eksport za pośrednictwem połączenia internetowego.


Długotrwałe monitorowanie stanu

Separator EC.W LoRa z zasilaniem solarnym

Koniec z wymianą baterii. Stan ścieralności podajnika ślizgowego jest komunikowany za pośrednictwem standardu transmisji radiowej LoRa do i.Cee:box lub i.Cee:plus.
Energia dostarczana jest z panelu słonecznego.  Informacje o stopniowanym, procentowym stanie zużycia są zaimplementowane w czterech warstwach czujników.


EC.PR zależne od pozycji mierzenie siły ciągnącej/pchającej

Ochrona dla przesuwów do 1000 m – na całej długości

Niedokładność zależna od systemu spowodowana ograniczeniami siły statycznej podczas przesuwów > 150 m to już przeszłość. Umożliwia to nowy moduł EC.PR. Ograniczenia siły są tutaj dynamicznie dostosowywane za pomocą informacji z systemów sterowania PLC, serwerów OPC UA lub analogowych (4-20 mA) systemów pomiaru ścieżki (Profinet/EC.PP). Zmniejsza to koszty i nakłady związane z naprawą; na przykład zastąpienie ładowarko-zwałowarki kosztuje 30 000 euro lub więcej.

EC.PP zintegrowany z rynną system pomiaru pozycji linniowej

zapewnia dane pozycyjne EC.PR

Małe nadajniki połączone przewodem są instalowane co 50 cm na zewnętrznych, bocznych ogniwach zewnętrznej rynny prowadzącej. Tak zwane sygnały nawigacyjne transmitują swoje pozycje do pojedynczej anteny przymocowanej do swobodnego końca ruchomego. System wykorzystuje względne położenie sygnalizatorów w stosunku do anteny i przesyłanego położenia w celu obliczenia położenia wózka. Następnie przesyłany jest do systemu sterowania klienta za pośrednictwem Profinet. Zarówno jako informacja dla systemu monitorowania siły ciągnącej/pchającej EC.PR, jak również dla precyzyjnego pozycjonowania wózka suwnicy. Przewidywana powtarzalność jest wskazana na poziomie +/- 5 mm!

Poprzeczka do monitorowania żywotności online

IoT połączenie z chmurą dla ślizgowych systemów e-prowadników

Modem LTE zintegrowany z poprzeczką umożliwia bezpośrednią komunikację z chmurą igus® IoT. Zalecenia dotyczące konserwacji wyświetlane są na internetowym pulpicie nawigacyjnym, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Lata dostaw energii dzięki zintegrowanemu akumulatorowi - mamy również opcjonalne rozwiązania "pozyskiwania energii". Oddzielnie obliczane rachunki za telefon MTM i koszty chmury zapewniają przejrzystość. Informacje o stopniowanym, procentowym stanie zużycia są zaimplementowane w czterech warstwach czujników.

Monitorowanie żywotności wszystkich rodzajów montażu e-prowadnika

Zintegrowane monitorowanie żywotności w trybie offline dla aplikacji samonośnych i prowadników rolkowych

Nadmiar luzu między sworzniem ogniwa prowadnika a otworem jest wyraźnym wskaźnikiem malejącej żywotności systemu e-prowadników. Czujnik EC.I.SU.02 mierzy ten luz w wyraźnych przyrostach procentowych i wysyła go za pośrednictwem LoRa do modułu icom.plus. Tam, pozostała żywotność jest obliczana na podstawie danych dotyczących ruchu z układu sterowania systemu i, w razie potrzeby, zalecana jest wymiana. Działanie zintegrowanego akumulatora przez kilka lat opiera się na zoptymalizowanej energetycznie procedurze transmisji. Planowane są również koncepcje pozyskiwania energii.



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.