Zmień język :
Co można znaleźć na tej stronie:
Na stronie igus® znajdziesz tylko skuteczne hybrydowe silniki krokowe. Zawsze utrzymujemy duże stany magazynowe, dzięki czemu wymagany silnik jest gotowy do wysyłki w ciągu 24 godzin. Tutaj można rzucić okiem na 3 różne wersje popularnych silników krokowych.

Silnik krokowy umożliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie. Silniki wykonują bardzo małe kroki kątowe, co zapewnia szczególną precyzję. Jest to szczególnie ważne w zastosowaniach wymagających wysokiej dokładności, takich jak maszyny CNC lub drukarki 3D, i stanowi decydującą zaletę silników.

Silniki krokowe oferują wysoki moment obrotowy, który umożliwia im utrzymywanie obciążeń przy niskim zużyciu energii. Jest to często szczególnie ważne w zastosowaniach przemysłowych. Moment obrotowy hybrydowych silników krokowych jest również bardzo wysoki w stosunku do ich wielkości montażowej.

W porównaniu z innymi silnikami elektrycznymi, silniki krokowe generują mniej ciepła podczas pracy. Powodem tego jest zmniejszony pobór prądu i redukcja natężenia prądu przez system sterowania podczas postoju. W połączeniu z enkoderem kąta kroku, silniki krokowe mogą być obsługiwane jak serwo silniki, co pozwala na jeszcze niższe zapotrzebowanie na energię.

Silniki krokowe mogą być sterowane za pomocą prostych sygnałów sterowniczych. Silniki mogą być precyzyjnie obracane dzięki systemowi sterowania sekwencją kroków. Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu możliwe są również duże przyspieszenia i opóźnienia. Sprawia to, że silniki krokowe są idealne do zastosowań, w których wymagane jest precyzyjne pozycjonowanie.

Pomoc w zakupie silników elektrycznych umożliwia wyświetlenie odpowiednich silników z naszej oferty po wprowadzeniu wymagań.
Typowe zastosowania silników krokowych to wszystkie te, które wymagają dokładnego pozycjonowania i precyzyjnej kontroli ruchu. Dotyczy to na przykład drukarek 3D, urządzeń medycznych, frezarek CNC lub ogólnie branży automatyki.
Wybór odpowiedniego silnika krokowego zależy od kilku czynników, takich jak wymagany moment obrotowy, rozdzielczość kąta kroku, maksymalna prędkość robocza i środowisko. Dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić specyfikacje techniczne i warunki. Potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniego silnika krokowego? Nie ma problemu! Nasi eksperci chętnie pomogą. Wystarczy skorzystać z naszego formularza kontaktowego.
Silniki krokowe mogą być sterowane niezwykle precyzyjnie, ponieważ określają swoją pozycję za pomocą precyzyjnej liczby kroków. Dokładność zależy od liczby kroków na obrót i precyzji sterowania silnikiem krokowym. Mechaniczna rozdzielczość kroku silnika krokowego umożliwia pozycjonowanie w zakresie 1°. Nowoczesne mikrokrokowe układy sterowania redukują wibracje i umożliwiają jeszcze dokładniejsze pozycjonowanie, które może być mniejsze niż 0,1°.
Nasze hybrydowe silniki krokowe łączą w sobie zalety reluktancyjnych silników krokowych i silników krokowych z magnesami trwałymi. W bezpośrednim porównaniu oferują one wyższe momenty obrotowe i szerszy zakres prędkości. Dzięki konstrukcji z bardziej złożonymi uzwojeniami stojana, hybrydowe silniki krokowe osiągają również lepsze wartości wydajności i dlatego są często preferowanym wyborem dla bardziej wymagających zastosowań.
Silniki krokowe działają dzięki interakcji między magnesami w wirniku i cewkami w stojanie. Kierując przepływ prądu do cewek, generują one pole magnetyczne, które porusza wirnikiem w precyzyjnie określonych krokach. Ten dyskretny ruch umożliwia precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność.
Czas pracy silników krokowych różni się w zależności od obciążenia, temperatury otoczenia, sterowania i jakości silnika. Zasadniczo silniki krokowe są przeznaczone do pracy ciągłej i mogą pracować do 20 000 godzin roboczych w normalnych warunkach pracy. Aby zapewnić dłuższą żywotność i niezawodne działanie, zaleca się przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjnych, takich jak czyszczenie silników i sprawdzanie elektroniki sterowniczej.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem