Prowadniki kablowe do pionowego zasilania

System liftband

Alternatywa dla bębna przewodowego

  • Lżejszy i zajmujący mniej miejsca
  • Łatwe wdrażanie aplikacji pionowych
  • Przyspieszenie do 2 m/s2
  • Maks. długość przedłużenia 13 m
  • Promień gięcia przewodu do 250 mm
guidelok slimline P

W przypadku wysokiego przyspieszenia bocznego

  • Modułowa konstrukcja
  • Szczególnie cicha i zajmująca mało miejsca konstrukcja
  • Również do bardzo dynamicznych ruchów i przyspieszeń bocznych
  • Łatwy dostęp w celu serwisowania
  • Szybki i łatwy montaż
System prowadnic zig-zag

Systemu prowadnic

  • Możliwe są bardzo długie przesuwy
  • Niewielkie ścieranie dzięki praktycznie zerowemu tarciu
  • Niewielkie ograniczenie promienia gięcia przewodów
  • Cicha praca i oszczędność miejsca
  • Wystarczy wcisnąć przewody

Zalety systemów prowadników kablowych igus

  • Delikatne dla przewodów
  • Lekkie, modułowe, stabilne, ciche, łatwe do otwarcia
  • Przewodzenie energii, danych, przewodów światłowodowych, oleju i powietrza w jednym systemie
  • Możliwość konfiguracji online
  • Przewidywalna żywotność
  • Łatwe i niewymagające konserwacji, proste w montażu
  • Duży katalog standardowy

Prowadnik kablowy do pionowego zasilania w aplikacji

igus guidelok w złożonym systemie magazynowania

System prowadników kablowych w systemie półek

Cięcie w formacie XXL

Prowadzenie prowadników kablowych w maszynie do cięcia strumieniem wody

Więcej informacji na temat prowadników kablowych

Przewody dla ruchu chainflex®

Przewody chainflex do ruchomych zastosowań

Przetestowane!

Laboratorium testowe dla prowadników kablowych igus®

Narzędzie online

Narzędzia online dla prowadników kablowych igus®

Katalog prowadników kablowych

Pobierz katalog prowadników kablowych

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa