Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Smarowanie łożysk kulkowych? Nie jest konieczne w przypadku xiros®

Przekrój poprzeczny polimerowego łożyska kulkowego
Co sprawia, że łożyska kulkowe igus są tak wyjątkowe? Dzięki zastosowanym polimerom wszystkie polimerowe łożyska kulkowe xiros pracują stale bezobsługowo, bez dodatkowych smarów. 

► Bieżnia wewnętrzna i zewnętrzna: 
Przydatność polimerowego łożyska kulkowego xiros zależy od materiałów obu bieżni. Nasze łożyska kulkowe o niskim współczynniku tarcia są wykonane z wysokowydajnych polimerów o różnych właściwościach materiałowych, co oznacza, że mogą być stosowane w wielu aplikacjach, a ich żywotność jest zmaksymalizowana. 

► Koszyk łożyska kulkowego:
Koszyki naszych łożysk kulkowych z tworzywa sztucznego są idealnie dopasowane do materiałów bieżni zewnętrznej i wewnętrznej pod względem odporności chemicznej oraz temperaturowej.

► Kulki łożysk: 
Oprócz kulek ze stali nierdzewnej stosuje się również kulki ze szkła lub tworzywa sztucznego. Kulki szklane należy wybierać, gdy wymagane właściwości to: „brak metalu” i „odporność na chemikalia”. Polimerowe kulki zapewniają szczególnie lekkie łożyska kulkowe. Wersja ze stali nierdzewnej jest szczególnie ekonomiczna i odporna na temperaturę.
Kliknij tutaj, aby przejść do sklepu internetowego!

Bezsmarowe

Polimerowe łożyska kulkowe nie wymagają smarowania

Ekonomiczne

Polimerowe łożyska kulkowe są ekonomiczne

Bezpośrednio od producenta

Producent polimerowych łożysk kulkowych

Bezobsługowe, polimerowe łożyska kulkowe są innowacyjne i uniwersalne

Konfiguracja online dla polimerowych łożysk kulkowych xiros®
Asortyment łożysk kulkowych xiros z tworzywa sztucznego wyróżnia się szczególnie dużą różnorodnością typów i materiałów. Małe łożyska kulkowe są stosowane między innymi w modelarstwie i technologii medycznej. Nasze łożyska kulkowe z powodzeniem służą szerokiej gamie zastosowań — części specjalne produkowane zgodnie z wymaganiami klienta są również częścią asortymentu.

Przewidywalna żywotność

Dzięki obszernym testom w laboratorium badawczym xiros, żywotność łożysk kulkowych igus może być precyzyjnie przewidywana, nawet w trudnych warunkach — również dla indywidualnych zastosowań.
Skonfiguruj łożyska kulkowe online i oblicz żywotność

Szczególnie lekkie

Metalowe łożyska kulkowe są wytrzymałe — i ciężkie. Łożyska kulkowe xiros stanowią idealną alternatywę dla szerokiego zakresu zastosowań, ponieważ wykonane z polimeru są lekkie, niezawodne i trwałe.

Polimerowe łożyska kulkowe są często stosowane w przemyśle samochodowym i lotniczym. Wszędzie tam, gdzie ważna jest niska masa, nasze lekkie, polimerowe łożyska kulkowe są idealne.
Lekkie łożyska kulkowe z tworzywa sztucznego
Polimerowe łożyska kulkowe nie rdzewieją

Odporne na korozję

Polimerowe łożyska kulkowe mają decydującą przewagę nad tymi wykonanymi z metalu: są niezwykle odporne na korozję. Nawet w przypadku stosowania w środowiskach korozyjnych łożyska kulkowe xiros zachowują płynną pracę i długą żywotność — przy niskich wymaganiach konserwacyjnych.

Odporne na temperaturę

Dzięki specjalnie opracowanym, wysokowydajnym polimerom do ekstremalnych warunków pracy, nasze łożyska kulkowe są odpowiednie do niskich i wysokich temperatur, w zależności od zastosowania. Ze względu na te właściwości, drogie smary specjalne do metalowych łożysk nie są konieczne. Wydajność tych polimerowych łożysk kulkowych została przetestowana i potwierdzona w licznych testach w laboratorium badawczym xiros, nawet w ekstremalnie niskich temperaturach do -100°C.

Do zastosowań z dużymi obciążeniami cieplnymi firma igus oferuje łożyska kulkowe odporne na wysokie temperatury do +150°C w celu długotrwałego użytkowania.
Polimerowe łożyska kulkowe są odporne na niskie i wysokie temperatury
Łożyska kulkowe wykonane z polimerów zgodnych z wymogami FDA

Zgodny z wymogami FDA

Łożyska kulkowe wykonane z tworzyw sztucznych zgodnych z wymogami FDA są stosowane zawsze, gdy części wchodzą w kontakt z żywnością lub w obszarach sterylnych.

Dzięki opracowanym przez igus tworzywom sztucznym zatwierdzonym przez FDA, które działają również całkowicie bez dodatkowych smarów, łożyska kulkowe xiros są idealne do zastosowań w przemyśle spożywczym, napojów oraz urządzeniach medycznych.

Niemagnetyczne i izolujące prąd

Wszędzie tam, gdzie brak metalu jest koniecznością, pierwszym wyborem są niemagnetyczne i izolowane łożyska kulkowe z tworzywa sztucznego. Asortyment xiros obejmuje zarówno łożyska kulkowe z czystego tworzywa sztucznego, jak i warianty ze szklanymi kulkami.

Asortyment produktów obejmuje również przewodzące i wykrywalne, polimerowe łożyska kulkowe.
Polimerowe łożyska kulkowe są niemagnetyczne i izolowane
Polimerowe łożyska kulkowe są odporne na chemikalia

Odporne na chemikalia

Odporne chemicznie tworzywa sztuczne opracowane przez igus umożliwiają łożyskom kulkowym xiros bezbłędną pracę nawet przy kontakcie z agresywnymi chemikaliami. Określona trwałość i obliczalna żywotność są oparte na danych z naszego laboratorium testowego.

Odporne na chemikalia, polimerowe łożyska kulkowe nie wymagają drogich smarów specjalnych, które są potrzebne w aplikacjach narażonych na agresywne chemikalia.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.