Awarie, naprawy oraz przestoje pojazdów przemysłowych spowodowane zabiegami konserwacyjnymi są irytujące i kosztowne, jeśli urządzenia trzeba wyłączyć z eksploatacji. W związku z tym, aby uniknąć przestojów i związanych z nimi niepotrzebnymi kosztami, niezbędne są elementy charakteryzujące się wytrzymałością i niezawodnością. Niezależnie od tego, czy wyzwaniem są wysokie obciążenia do 250 MPa w miejscu łożyskowania, czy też wyjątkowo małe promienie gięcia przewodów: igus® oferuje praktycznie bezobsługowe rozwiązania charakteryzujące się długą żywotnością do pojazdów przemysłowych, takich jak wózki widłowe, ciągniki przemysłowe czy bezzałogowe systemy transportowe. W wielu zastosowaniach metalowe tuleje lub prowadnice z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek można zastąpić samosmarującymi łożyskami polimerowymi oraz prowadnicami liniowymi! Chcielibyśmy pokazać Państwu, jak usprawnić Państwa technologię przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Skontaktuj się ze ekspertem teraz
Regulacja lusterek: niskie współczynniki tarcia oraz zużycie dzięki łożyskom iglidur® J
2Regulacja monitora: elastyczne i łatwe pozycjonowanie dzięki wózkowi prowadzącemu drylin® W
3Kolumna kierownicy: wysoka odporność na brud dzięki łożyskom ślizgowym iglidur® G
4Połączenie zaworu hydraulicznego: kompensacja błędów osiowości dzięki podwójnym przegubom igubal®
5Mechanizm pedału: bezluzowe łożyska z naprężeniem wstępnym dzięki iglidur® JVSM
6Regulacja podłokietnika: łatwa praca na sucho dzięki prowadnicom liniowym drylin® W
7Regulacja łożyska siedzenia: bezpieczne zasilanie dzięki e-prowadnikowi E2 oraz przewodom chainflex®
36-miesięczna gwarancja chainflex®
Niekonfekcjonowane lub konfekcjonowane
Opracowane z myślą o zastosowaniach ruchomych
Przewidywalna żywotność
Łożysko o długiej żywotności do najbardziej wymagających zastosowań
Odporne na zużycie i stabilne wymiarowo nawet przy wysokich obciążeniach
Brak konieczności stosowania dodatkowych smarów
Bezobsługowe
Kompaktowa konstrukcja
Wstępne naprężenie sprężyny pozwala na zmienne odstępy na szynie
Brak szczękania oraz możliwość dokładnej regulacji
Brak efektu "stick-slip"
Indywidualne rozwiązania są częścią asortymentu igus® w takim samym stopniu jak części standardowe. Nasi specjaliści dopasowują proces produkcji oraz materiał części dokładnie do Państwa wymagań. Odpowiedni do Państwa potrzeb materiał jest wybierany spośród szerokiej gamy odpornych na zużycie i bezobsługowych, wysokowydajnych polimerów.
Wysoka niezawodność i brak konserwacji mają ogromne znaczenie w zautomatyzowanych pojazdach transportowych, ponieważ elastyczność i wydajność operacyjna są kluczowe dla systemów, które są często wdrażane w trybie 24/7. Bezobsługowe rozwiązania igus® nie tylko zmniejszają koszty zarówno w zakresie zaopatrzenia, jak i eksploatacji, ale także zwiększają dostępność fabryki, jak ma to miejsce w przypadku tej aplikacji w firmie Knapp.
Łożyska ślizgowe iglidur® mogą być stosowane, na przykład, w podnośnikach nożycowych bezzałogowych systemów transportowych. Polimerowe łożyska ślizgowe zawierają stałe smary, dzięki czemu niepotrzebne jest stosowanie dodatkowego smarowania. Może to zmniejszyć wymaganą konserwację.
Śruby pociągowe dryspin® ułatwiają proste i ciche dostosowanie jednostek podnoszących bezzałogowych systemów transportowych. Dostępne opcje obejmują różnorodne materiały śrub pociągowych, takie jak śruby pociągowe wykonane z wysokowydajnych polimerów.
Łożyska talerzowe iglidur® PRT są stosowane w jednostce obrotowej w bezzałogowych systemach transportowych. Łożyska te zapewniają sztywność skrętną i modułowość. Ponadto charakteryzują się bezobsługowymi, kompaktowymi i lekkimi cechami.
Firma Still prowadzi przewody chainflex® przy wysokości suwu wynoszącej 12 metrów wykorzystując rolki prowadzące. Dzięki temu, że przewody są w stanie wytrzymać bardzo małe promienie zgięcia oraz dzięki ich wyjątkowej odporności na zużycie wynikającej z ich szczególnej konstrukcji, unika się powstawania korkociągów.
Smarowane łożyska brązowe w mechanizmie podnoszącym, w których gromadził się brud, powodowały ciągłe przestoje. Odkąd do wysokich obciążeń zastosowano bezobsługowe łożyska iglidur®, koszty obsługi oraz liczba przestojów uległy znacznemu obniżeniu.
Konwencjonalne prowadnice zawsze zacinają się z powodu zanieczyszczeń, wstrząsów i drgań. Z tego względu firma Lochmann Cabine S.R.L. zaczęła stosować w drzwiach przesuwnych produkty z asortymentu techniki liniowej drylin®, które amortyzują wstrząsy i drgania, a także pracują niezawodnie w środowiskach o wysokim poziomie brudu.
Systemy zasilania igus® cechują się długą żywotnością oraz bezpiecznym prowadzeniem przewodów. Cechy te sprawiają, że stosowane są one m.in. w systemach siedzeń, gdzie gwarantują długą żywotność przewodów nawet w najmniejszych przestrzeniach montażowych.
W celu przesyłania danych do kamer i monitorów pojazdów przemysłowych opracowano specjalne przewody chainflex®, które doskonale radzą sobie nawet przy siłach rozciągających dochodzących do 2 800 niutonów. Dodatkowo są one odporne na olej i promieniowanie UV, a także cechują się zmniejszoną palnością.
Półfabrykaty iglidur® eliminują konieczność smarowania zawieszenia wideł podnośnika. Dzięki doskonałym współczynnikom tarcia ich materiałów widły przesuwają się w sposób całkowicie bezproblemowy. Dzięki temu przestoje oraz koszty spowodowane koniecznością smarowania nie występują.
Przekonaj się na własne oczy o wyjątkowej jakości naszych produktów. Zestaw próbek do pojazdów przemysłowych zawiera najważniejsze produkty igus® przeznaczone dla tej branży wraz z informacją o ich zastosowaniu w wózkach widłowych i podobnych pojazdach.
Zamów teraz bezpłatny zestaw próbek
Czy mają Państwo pytania lub potrzebują informacji na temat stosowania wysokowydajnych polimerów igus® w pojazdach przemysłowych? Nasi eksperci zawsze chętnie Ci pomogą.
Skontaktuj się z ekspertem teraz