Jaka jest różnica między przewodami Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 i CAT 8?

Przewody Ethernet

CAT 5/CAT 5e: Najpopularniejszy przewód*

  • Przewody CAT 5 i CAT 5e są zwykle używane w standardzie 1000BASE-T.
  • Sprzęt, taki jak sam komputer, jest często wąskim gardłem w systemie.
Przewód igus chainflex CAT 5 w przekroju poprzecznym

Pytania dotyczące CAT 5:

  • CAT 5: prędkość transmisji do 100 MBit na sekundę
  • CAT 5e: prędkość transmisji do 1 GBit na sekundę

CAT 6 i CAT 6A: idealne rozwiązanie dla firm

  • Przewody CAT 6 mogą niezawodnie przesyłać tylko 1 Gbit na sekundę do długości 50 metrów i mają częstotliwość 250 MHz. Zasięg można jednak zwiększyć za pomocą przełączników pośrednich.
  • CAT 6A jest dalszym rozwinięciem CAT 6 i umożliwia transmisję z prędkością do 10Gbit na sekundę w zasięgu do 100 metrów. Dzięki maksymalnej częstotliwości 500 MHz i indywidualnie ekranowanym parom żył, niezawodna transmisja danych jest gwarantowana nawet wtedy, gdy przewód jest w ruchu.
Przewód igus chainflex CAT 5 w przekroju poprzecznym

Pytania dotyczące CAT 6:

  • CAT 6: szybkość transmisji do 1 GBit na sekundę
  • CAT 6A: prędkość transmisji do 10 GBit na sekundę

CAT 7: Dla najbardziej wymagających zastosowań

  • Wszystkie przewody kategorii 7 mają cztery oddzielnie ekranowane pary żył, które z kolei są dodatkowo ekranowane przez ekran ogólny. Oznacza to, że są one optymalnie chronione przed zakłóceniami zewnętrznymi.
  • Istnieją dwa standardowe rodzaje złączy dla przewodów sieciowych CAT 7.
  • Są one zalecane dla przyszłego bezpieczeństwa infrastruktury w nowych budynkach.
Przewód igus chainflex CAT 5 w przekroju poprzecznym

Pytania dotyczące CAT 7:

  1. GG45 (kompatybilne w dół z RJ-45 dla okablowania biurowego)
  2. TERA (preferowane do zastosowań multimedialnych)

CAT 8: Ekstremalna prędkość dla centrów danych

  • 8.1 wykorzystuje dostępne na rynku złącza RJ45, które są kompatybilne z większością istniejących infrastruktur sieciowych.
  • 8.2, który wykorzystuje specjalne złącza, jest obecnie w fazie rozwoju i oferuje alternatywne rozwiązanie dla aplikacji o najwyższych wymaganiach wydajnościowych.

Specyfikacje przewodów Ethernet

Specyfikacje przewodów Ethernet

Podsumowanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa