Zmień język :

Wraz ze stale rosnącymi wymaganiami w zakresie technologii przenośników, zwłaszcza w transporcie materiałów, rosną również wymagania dotyczące materiałów używanych do transportu towarów. Wraz ze wzrostem prędkości, jeden z najważniejszych elementów technologii napędowej musi działać niezawodnie: łożysko. Rolki przenośników są dostępne w wielu różnych wersjach: Napędzane rolki przenośnikowe wykonane ze stali, stali nierdzewnej, aluminium lub tworzywa sztucznego. Służą one do tworzenia styku tocznego między ramą przenośnika a taśmą przenośnika.
Zasadniczo rolki przenośnika składają się z osi nośnej, która jest otoczona tuleją nośną, oraz łożysk kulkowych zwykłych z kołnierzami jako zaślepkami. Nasze rolki przenośnikowe do przenośników rolkowych mogą być stosowane elastycznie i mogą być wyposażone w różne łożyska kulkowe zwykłe w zależności od wymagań. Oprócz technologii przenośników, rolki przenośnikowe xiros z łożyskami kul kowymi są stosowane w technologii etykietowania, pakowania i przemyśle spożywczym, gdzie mogą również pełnić funkcję rolki zwrotnej.
Dzięki narzędziu online do konfiguracji rolek przenośnikowych xiros otrzymasz odpowiedni produkt w zaledwie kilku krokach po wprowadzeniu swoich wymagań. Wystarczy wprowadzić średnicę zewnętrzną i wewnętrzną, określić obciążenie i przypadek obciążenia, a także temperaturę zastosowania.

Zamiast metalowych rozwiązań wykonanych ze stali, które były zbyt ciężkie i wymagały smarowania, ta maszyna etykietująca wykorzystuje plastikowe łożyska kulkowe w maksymalnie 36 rolkach przenośnika. W tym systemie zapewniają one transport folii w postaci jej ugięcia. Wydłużyło to żywotność i zmniejszyło koszty konserwacji. Do tej pory plastikowe łożyska kulkowe zapewniały płynną pracę rolek przenośnika i nieprzerwane działanie systemu.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem