iglidur F300

Przewodzący, dla procesu powlekania elektronicznego

Łożysko kołnierzowe iglidur F300
Technologia w górę
  • Odporny na zużycie i przewodzący materiał do procesu powlekania elektronicznego
Koszty w dół
  • Bezobsługowość
  • Niskie wartości tarcia i zużycia
  • Korzystne ceny dzięki produkcji wtryskowej
Udowodnione
  • p = 1 N/mm², wynik: 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², wynik: 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², wynik: 6,11 µm/km
Zrównoważony rozwój

Zoptymalizowane pod kątem katodowego lakierowania zanurzeniowego

Konsultacje w zakresie łożysk ślizgowych F300

Zestaw próbek - łożyska ślizgowe iglidur

iglidur ulepsza zestaw próbek o szablony i katalog łożysk ślizgowych

Czym jest iglidur?

Badanie łożysk ślizgowych iglidur

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa