Change Language :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® A160
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,0
Kolor
kolor niebieski
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wagowo
0,1
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,1
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,09 - 0,19
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,25
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
1.151
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
19
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
37
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
15
Twardość Shore D
60
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+90
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+100
Niższa temperatura stosowania
°C
-50
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,30
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® A160 o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem stalowego wału, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w stalowej obudowie.
X = prędkość przesuwu [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Łożyska iglidur® A160 charakteryzują się ekstremalną odpornością na media przy niskich kosztach. Materiał ten, zoptymalizowany pod względem trybologicznym, może być stosowany w temperaturach do +90 °C, a także spełnia wymogi wymagane w sektorze przetwórstwa spożywczego. Profil właściwości uzupełnia często pożądana w przemyśle wykrywalność optyczna "" , tj. niebieski kolor.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (15 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® A160 maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy reprezentuje mechaniczny parametr materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków dotyczących trybologii.
Wykres 03 przedstawia odkształcenie sprężyste iglidur® A160 pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym 15 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 3,0%. Odkształcenie plastyczne można pominąć do tego obciążenia promieniowego. Zależy to jednak również od czasu trwania obciążenia.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia i odporność na zużycie zmieniają się wraz z parametrami zastosowania. W przypadku łożysk ślizgowych iglidur® A160 zmiana współczynnika tarcia μ w funkcji prędkości powierzchni jest tylko nieznaczna. Jednak współczynnik tarcia znacznie spada wraz ze wzrostem obciążenia. Optymalna chropowatość wału w odniesieniu do współczynnika tarcia wynosi 0,6-0,7 Ra.

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® A181
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,09 - 0,19
0,08
0,03
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia o stal (Ra = 1 μm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Wykres. 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami iglidur®® A160 w pracy na sucho. W przypadku obrotów z niskim obciążeniem, szczególnie interesujące, odporne na media i korozję materiały wału 304 SS, stal wysokogatunkowa i twarda stal chromowana okazują się dobrymi partnerami do współpracy. Zużycie wzrasta jednak najszybciej wraz z obciążeniem w przypadku wałów ze stali wysokogatunkowej (wykres 06). W przypadku wałów Cf53 zużycie w zastosowaniach obrotowych jest przykładowe w porównaniu z obrotem. W ruchu obrotowym, podobnie jak w przypadku wielu innych materiałów iglidur®® , zużycie jest większe niż w ruchu obrotowym (wykres. 07).

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem