Zmień język :
Dopuszczalne prędkości ślizgowe
iglidur® G został opracowany dla niskich i średnich prędkości ślizgowych; maksymalne wartości określone w tabeli 02 można osiągnąć tylko przy niskich obciążeniach naciskowych. Przy określonych prędkościach tarcie może prowadzić do wzrostu do granicy trwale dopuszczalnej temperatury. W praktyce te wartości graniczne nie zawsze mogą być osiągnięte z powodu interakcji różnych płynów.
| m/s | Obracanie | Oscylacja | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 1 | 0,7 | 4 |
| Krótkoterminowy | 2 | 1,4 | 5 |
Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia μ również zmienia się wraz z obciążeniem i prędkością powierzchni (wykres. 04 i 05).
Współczynnik tarcia dla iglidur® G względem stali (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® G | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0,08–0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od współpracującego elementu. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. W przypadku iglidur® G najlepiej nadaje się szlifowana powierzchnia o średnim wykończeniu Ra = 0,8 μm. Wykres 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi iglidur® G. Należy zauważyć, że zalecana twardość wału wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia. „Miękkie” wały są bardziej podatne na zużycie, a tym samym zwiększają zużycie całego systemu. Jeśli obciążenie przekracza 2 MPa, należy wziąć pod uwagę, że szybkość zużycia (gradient krzywej) ma tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem twardości materiału wału. Jeśli materiał wału, którego zamierzasz użyć, nie jest uwzględniony w przedstawionych tutaj wynikach testów, skontaktuj się z nami.
Materiały wału
Łożyska ślizgowe iglidur® G to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9). Łożyska są przeznaczone do wciskania w oprawy o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarach nominalnych, średnica wewnętrzna łożyska z tolerancją E10 dostosowuje się samoczynnie. W przypadku niektórych wymiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (patrz asortyment)
Ważne tolerancje zgodne z normą ISO 3547-1 po montażu na wcisk:
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® G E10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 do 120 | 0–0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| >120 do 180 | 0–0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Odporność chemiczna Łożyska iglidur® G mają dobrą odporność na chemikalia w temperaturze pokojowej. Są odporne na większość smarów. Większość słabych kwasów organicznych i nieorganicznych nie atakuje iglidur® G.
Odporność na promieniowanie radioaktywne Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur® G są odporne na promieniowanie o natężeniu do 3-102 Gy.
Odporność na promieniowanie UV Łożyska ślizgowe iglidur® G są trwale odporne na promieniowanie UV.
Próżnia W próżni łożyska iglidur® G odgazowują się. Użytkowanie w próżni jest możliwe tylko w przypadku łożysk suchych
Specyfikacja elektryczna Łożyska iglidur® G są izolowane elektrycznie.
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + do 0 |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | 0 do - |
| Silne kwasy | - |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | 0 |
+ odporny 0 warunkowo odporny — nieodporny
Wszystkie dane osiągnięto w temperaturze pokojowej [+20 °C]
Specyfikacja elektryczna
| Rezystancja właściwa | Rezystancja powierzchniowa |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1011 Ω |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem