Zmień język :
Tabela materiałów
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur® GLW
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,36
Kolor
kolor czarny
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
1,3
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
5,5
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,1 - 0,24
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,3
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
7.700
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
235
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
74
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
80
Twardość Shore D
78
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+100
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+160
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
[K-1 x 10-5]
17
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabela 01: Dane materiałowe

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® GLW o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
Dzięki łożyskom ślizgowym wykonanym z materiału iglidur® GLW możemy zaoferować naszym klientom alternatywę dla iglidur® G do zastosowań o dużej objętości. Dzięki podobnym właściwościom do łożysk ślizgowych iglidur® G, łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® GLW są szczególnie zalecane do obciążeń głównie statycznych. W tych zastosowaniach, w których można w dużej mierze zrezygnować ze specyfikacji dynamicznych iglidur® G, stanowią one bardzo opłacalną alternatywę.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (80 MPa przy +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy stanowi parametr mechaniczny materiału. Na tej podstawie nie można wyciągać wniosków na temat trybologii. Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® GLW maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę zależność.

schemat. 03: Odkształcenie pod obciążeniem u. Temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® GLW pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym ciśnieniu powierzchniowym 70 MPa i w temperaturze pokojowej odkształcenie jest mniejsze niż 3%; przy takim obciążeniu odkształcenie plastyczne można zignorować. Zależy to jednak również od czasu trwania ekspozycji.

Wykres 04: Współczynnik tarcia w funkcji prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa
X = prędkość powierzchni [m/s]
Y = współczynnik tarcia μ
Tarcie i zużycie
Współczynnik tarcia μ zmienia się wraz ze wzrostem obciążenia, podobnie jak odporność na zużycie (wykres. 04 i 05).

Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
X = obciążenie [MPa]
Y = współczynnik tarcia μ
iglidur® GLW
suchy
Smar
olej
woda
współczynnik tarcia µ
0,10 - 0,24
0,09
0,04
0,04
Tabela 04: Współczynnik tarcia dla iglidur® GLW względem stali
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wałów
Tarcie i zużycie w dużym stopniu zależą od współpracującego partnera. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. Najlepiej nadają się do tego powierzchnie szlifowane o chropowatości środkaRa pomiędzy 0,1 a 0,2 μm (rys. 06). Rys. 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi iglidur® GLW. Jeśli wymagany materiał wału nie znajduje się na tej liście, prosimy o kontakt.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem