Zmień język :
Właściwości materiału
Specyfikacja ogólna
Jednostka
iglidur®® K
Metoda badania
gęstość
g/cm³
1,52
Kolor
żółto-beżowy
maks. Absorpcja wilgoci przy 23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu.
% wag.
0,1
DIN 53495
maks. całkowita absorpcja wilgoci
% wag.
0,6
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny, względem stali
µ
0,06 - 0,21
Wartość pv, maks. (na sucho)
MPa x m/s
0,30
Specyfikacja mechaniczna
moduł zginania
MPa
3.500
DIN 53457
wytrzymałość na zginanie w 20°C
MPa
80
DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
60
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20°C)
MPa
50
Twardość Shore D
72
DIN 53505
Specyfikacja fizyczna i termiczna
Górna temperatura długotrwałego stosowania
°C
+170
Górna temperatura krótkotrwałego zastosowania
°C
+240
Niższa temperatura stosowania
°C
-40
przewodność cieplna
W/m x K
0,25
ASTM C 177
współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy 23°C)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
Specyfikacja elektryczna
Rezystywność objętościowa
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Właściwości materiału

wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® K o grubości ścianki 1 mm w pracy na sucho względem wału stalowego, w temperaturze +20 °C, zamontowanych w obudowie stalowej.
X = prędkość powierzchniowa [m/s]
Y = obciążenie [MPa]
iglidur® K charakteryzuje się dobrym zużyciem przy niskiej absorpcji wilgoci oraz dobrymi parametrami termicznymi i mechanicznymi. Dzięki temu zakres zastosowań jest bardzo uniwersalny.

wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (60 MPa przy 20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = obciążenie [MPa]
Specyfikacja mechaniczna
Wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur® K maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wykres 02 ilustruje tę korelację. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy reprezentuje mechaniczną wartość charakterystyczną materiału; nie można na tej podstawie wyciągać wniosków dotyczących trybologii.

Wykres 03: Odkształcenie pod wpływem ciśnienia i temperatury
X = obciążenie [MPa]
Y = odkształcenie [%]
Wykres. 03 przedstawia odkształcenie sprężyste igliduru® K pod obciążeniem promieniowym. Przy maksymalnym zalecanym ciśnieniu powierzchniowym wynoszącym 50 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Możliwe odkształcenie plastyczne zależy między innymi od czasu trwania uderzenia.

wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi materiałami wału, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = materiał wału
Y = zużycie [μm/km]
A = aluminium, anodowane na twardo
B = stal do swobodnego cięcia
C = Cf53
D = Cf53, chromowana na twardo
E = stal węglowa HR
F = 304 SS
G = stal wysokogatunkowa
Materiały wału
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od współpracującego partnera. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. iglidur® K najlepiej nadaje się do powierzchni szlifowanej o średnim wykończeniu powierzchni Ra = 0,15-0,20 μm.diagram. 06 pokazuje rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów, które zostały przeprowadzone z łożyskami ślizgowymi iglidur® K. W tym kontekście należy zauważyć, że zalecana twardość wału wzrasta wraz ze wzrostem obciążenia. Miękkie wały "" mają tendencję do zużywania się, a tym samym zwiększają zużycie całego systemu, jeśli obciążenie przekracza 2 MPa. Porównanie ruchów obrotowych i wahadłowych pokazuje, że zużycie jest prawie identyczne do obciążenia 5 MPa. Im wyższe obciążenie, tym większa różnica (wykres.07).

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem