Czasze kuliste igubal

Czasze kuliste

Nasze materiały na czasze kuliste

Czasza kulista W300
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur W300
  • Materiał standardowy
Czasza kulista R
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur R
  • Odporny na ścieranie
Czasza kulista X
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur X
  • Dla wysokich temperatur
Czasza kulista F
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur J
  • Niska absorpcja wilgoci
Czasza kulista J-GT
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur J
  • Niska absorpcja wilgoci
Czasza kulista J4
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur J4
  • Szczególnie opłacalne
Czasza kulista J4V
  • seria wymiarowa: E w oparciu o normę DIN ISO 12240
  • Materiał kulki sferycznej: iglidur J4V
  • Bezluzowe, wstępnie obciążone
Czasza kulista A181
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur A181
  • Nadaje się do kontaktu z żywnością
Czasza kulista FC180
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur FC180
  • Wykrywalny
Czasza kulista UW
  • Seria wymiarowa: E w oparciu o normę DIN ISO 12240
  • Materiał kuli sferycznej: iglidur UW
  • Do zastosowań podwodnych
Czasza kulista, stal nierdzewna
  • Serie wymiarowe: K i E
  • Materiał kuli sferycznej: stal nierdzewna
  • Szczególnie wytrzymałe
Zapytanie igubal

Kiedy je stosować?

  • Jeśli potrzebny jest materiał bezobsługowy
  • Gdy należy zamontować komponenty wymiarowe serii E i K
  • Jeśli należy przetestować różne materiały iglidur
  • Jeśli wymagana jest wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Jeśli wymagana jest wysoka elastyczność
  • Wymiana łożysk kulkowych w obudowach metalowych

Kiedy nie należy ich przyjmować?

  • Jeśli temperatura jest wyższa niż +250 °C
  • Gdy wymagane są wymiary powyżej 50 mm
  • Jeśli mają być osiągane prędkości obrotowe większe niż 0,5 m/s

Więcej informacji o łożyskach przegubowych igubal

igubal®-shop

Sklep

Narzędzie

Narzędzie

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa